It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Poland. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Inżynieria systemów pomp

Projektowanie systemów pomp to nauka o osiąganiu optymalnych rozwiązań pompowania w celu zaspokojenia Państwa potrzeb. Najczęstszym tego przykładem jest dobór rozmiaru i wybór odpowiedniego produktu dla danej aplikacji. Jednak, aby uzyskać optymalne rozwiązanie z punktu widzenia niezawodności i wydajności, wybór właściwego produktu nie wystarczy.

SZEROKIE DOŚWIADCZENIE DAJE NAM WYJĄTKOWĄ WIEDZĘ

Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu w zakresie oczyszczania ścieków, firma Xylem zdobyła unikalną wiedzę, aby dostarczać zalecenia projektowe i rozwiązania dla procesów i aplikacji. Nasi inżynierowie używają specjalnie opracowanego i komercyjnego, wiodącego w branży oprogramowania, które pomaga w projektowaniu rozwiązań dla wyzwań związanych z pompowaniem.

Dogłębna wiedza i bogate doświadczenie naszych inżynierów pomp, wraz z szeroką gamą unikatowych produktów marki Flygt, pozwala nam zaoferować indywidualne rozwiązanie – takie, które zapewnia bezproblemową eksploatację i niższe koszty eksploatacji.

NASZE USŁUGI PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW POMP OBEJMUJĄ:

  • Obliczenia utraty ciśnienia
  • Analiza uderzenia hydraulicznego
  • Obliczenia początkowe
  • Projekt stacji pomp
  • Obliczeniowa dynamika płynów

KONSTRUKCJA SYSTEMU

Projekt systemu jest ważny podczas transportu wody, ścieków i innych płynów zawierających ciała stałe. Odpowiednia konstrukcja systemu zapobiega osadzaniu się ciał stałych i zatkaniu pompy. Źle zaprojektowany system będzie kosztować więcej w zakresie konserwacji i braku wydajności energetycznej. Co ważniejsze, może również przyczynić się do problemów zdrowotnych ludzi żyjących w pobliżu sieci rurociągów i stacji pomp, ponieważ awaria systemu prowadzi do wycieków ścieków do środowiska. Czystsza stacja prowadzi do mniejszej konserwacji i lepszego środowiska pracy dla personelu serwisowego.

Uderzenia wody mogą spowodować zapadnięcie się rur i pęknięcie zaworów. Analizując wydajność systemu za pomocą precyzyjnych metod i dokładnych obliczeń, jesteśmy w stanie polecić i dobrać odpowiedni system ochrony dla Państwa systemu.

KOSZTY CYKLU ŻYCIA

Instalacje pomp i projekty stacji mają kluczowe znaczenie dla uzyskania niskich kosztów cyklu życia (LCC) w zastosowaniach do ścieków. Ponieważ stacja pomp jest bardzo złożonym systemem, należy wziąć pod uwagę każdy krytyczny scenariusz operacyjny. Aby osiągnąć niezawodne i oszczędne pompowanie z biegiem czasu, przyglądamy się wszystkim warunkom pracy podczas fazy projektowania. W ten sposób możemy znaleźć najbardziej odpowiednią pompę i punkt pracy, aby zminimalizować zużycie energii, uniknąć zakłóceń i wydłużyć żywotność systemu.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na LCC jest zużycie energii. Wydajność rozwiązania pomp zależy nie tylko od wydajności systemu i wydajności jednostek pompujących. Osiąga się to również poprzez zapobieganie niekorzystnym zjawiskom hydraulicznym, a także sedymentację, unoszące się zanieczyszczenia i problemy z zapychaniem. Pomożemy przeanalizować Państwa system i zaproponujemy rozwiązanie uwzględniające całkowite koszty posiadania.