Gdy myślą Państwo o ulepszeniu stacji pomp, zawsze mogą się Państwo zwrócić do firmy Xylem. Niezależnie od wyzwania, pomożemy znaleźć rozwiązanie. Nie ma znaczenia, czy Państwa instalacja jest mokra, czy sucha lub czy obecnie ma pompy marki Flygt lub konkurencji – służymy pomocą.
Typowe ulepszenia stacji pomp, które możemy zaoferować, obejmują:
- Dostarczenie nowych pomp, zaworów i systemu sterowania w stacjach suchych kanałów w celu zwiększenia niezawodności i wydajności.
- Zmiana dowolnej marki pomp zanurzeniowych w stacji mokrego kanału do pomp marki Flygt. Jeśli jest to potrzebne, mamy adaptery, aby dopasować złącza odpływu stacji. Całkowite odnowienie może obejmować cały sprzęt elektromechaniczny, w tym zawory i system sterowania.
- Poprawiając geometrię mokrego kanału istniejących stacji pomp obwodowych za pomocą dolej wkładki TOP. Budowa dolnej wkładki TOP zminimalizuje nagromadzenie się osadów i problemów z brzydkim zapachem, a także obniży koszty konserwacji dzięki budowie samoczyszczącej.
- Przeprojektowywanie dużych zbiorników pomp, aby zoptymalizować warunki wlotowe pomp. Za pomocą obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) możemy zweryfikować budowę i zaproponować zmiany, aby poprawić działanie.
Proszę pamiętać, iż zanurzeniowe pompy marki Flygt są zawsze odporne na zalanie, niezależnie od tego, czy są zamontowane na sucho, czy na mokro. Zintegrowana budowa eliminuje wycieki i ryzyko nieprzyjemnych i niebezpiecznych zapachów. Dla suchych instalacji, oznacza to niezawodne i bezpieczne rozwiązanie, które łączy dwa najlepsze światy: pompy montowane na sucho, które mogą pracować pod wodą. To ważny aspekt bezpieczeństwa, jeśli stacja zostaje zalana. Ostrożnie rozważamy wszystkie scenariusze podczas wymiarowania, aby otrzymali Państwo pompy o optymalnej wydajności odporne na zalanie.
Zmieniając pompy na pompy technologii N, dzięki ich budowie samoczyszczącej i funkcji niezatykania, zyskują Państwo utrzymanie wysokiej wydajności i brak przerw w wyniku sytuacji awaryjnych, a w ten sposób zmniejszenie całkowitych kosztów utrzymania. Pompy N marki Flygt można dostosować do obsługi każdego rodzaju medium, a dzięki ich modułowej budowie można wymienić pierścienie, wirniki i materiały lub części. W rzeczywistości są one tak elastyczne, że można łatwo przekształcić standardową pompę N na wersję z rozdrabnianiem, bez konieczności zmiany obecnych rur.