Niech woda ciężko pracuje dla metalu
W produkcji metali nie ma miejsca na kompromisy. Xylem pomaga chronić kluczowe urządzenia, maksymalizować czas sprawności i wspierać zrównoważony rozwój dzięki niezawodnym, energooszczędnym rozwiązaniom pompowym
Niezawodne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej dla przemysłu stalowego i metalowego
Produkcja stali jest jednym z procesów przemysłowych wymagających największego zużycia wody. Typowa huta zużywa około 28 m³ wody na każdą wyprodukowaną tonę stali, przy czym rzeczywiste zużycie wody jest niższe i wynosi około 1,6–3,3 m³ na tonę, ponieważ około 90% wody jest uzdatniane, schładzane i ponownie wykorzystywane lub odprowadzane z powrotem do źródła. Znaczna część tej wody jest wykorzystywana w systemach chłodzenia i cyrkulacji, gdzie niezawodna praca pomp ma kluczowe znaczenie dla ochrony newralgicznych urządzeń i utrzymania ciągłości produkcji.
Zakłady przetwórstwa stali i metali działają w ekstremalnych temperaturach, w trybie ciągłej pracy oraz przy coraz wyższych wymaganiach dotyczących wydajności i ochrony środowiska. Awarie systemów chłodzenia lub hartowania mogą prowadzić do kosztownych przestojów, wyższych kosztów konserwacji oraz zwiększonego zużycia energii.
Xylem łączy sprawdzoną technologię pomp z dogłębną wiedzą aplikacyjną, aby pomóc dostawcom instalacji, właścicielom, operatorom i wykonawcom usług serwisowych sprostać tym wyzwaniom z pewnością siebie. Xylem to coś więcej niż tylko producent pomp – jesteśmy niezawodnym partnerem, dostarczającym niezawodne, energooszczędne i zrównoważone rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej dla wymagających środowisk przemysłowych.
Dlaczego Xylem?
- Niezawodność – Zaprojektowane z myślą o ciągłej pracy, aby zminimalizować nieplanowane przestoje.
- Wydajność – Zoptymalizowany układ hydrauliczny i wysokowydajne silniki przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i kosztów eksploatacji.
- Zrównoważony rozwój – Rozwiązania wspierające odpowiedzialne gospodarowanie wodą i zmniejszające wpływ na środowisko.
- Wiedza specjalistyczna – Wiedza na temat zastosowań i wsparcie techniczne od globalnego specjalisty w dziedzinie wody przemysłowej.
- Partnerstwo – Cieszymy się zaufaniem konstruktorów zakładów, operatorów i wykonawców usług konserwacyjnych na całym świecie.
Rozwiązania problemów związanych z wodą w zastosowaniach wymagających największego zużycia wody
Chłodzenie i cyrkulacja
Niezawodny obieg wody chłodzącej w piecach, liniach odlewniczych, walcowniach, wymiennikach ciepła i innych urządzeniach, w których temperatura ma kluczowe znaczenie. Wydajne chłodzenie ma zasadnicze znaczenie dla ochrony aktywów, utrzymania stabilnych warunków produkcji oraz zapewnienia jakości produktów.
Piece i woda do hartowania
Stały przepływ i niezawodna praca w obiegach chłodzenia pieców oraz systemach hartowania stosowanych w obróbce cieplnej i procesach kontrolowanego chłodzenia. Te wymagające zastosowania wymagają pomp, które mogą pracować w trybie ciągłym w trudnych warunkach.
Koncentrując się na tych kluczowych operacjach, firma Xylem dostarcza sprawdzone rozwiązania, które zwiększają czas sprawności, zmniejszają zużycie energii i wspierają zrównoważone gospodarowanie wodą.
Więcej niż tylko dostawca pomp
Xylem to coś więcej niż tylko producent wysokiej jakości pomp. Jesteśmy doświadczonym partnerem w zakresie rozwiązań, ściśle współpracującym z dostawcami kompletnych zakładów, wykonawcami EPC, operatorami zakładów oraz specjalistami ds. konserwacji, aby dostarczać niezawodne rozwiązania w zakresie transportu płynów, dostosowane do potrzeb przemysłu stalowego i metalowego.
Nasz zespół rozumie kluczową rolę gospodarki wodnej w utrzymaniu wydajności produkcji, ochronie sprzętu oraz wspieraniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od tego, czy projektujesz nowy zakład, modernizujesz istniejące systemy, czy wymieniasz sprzęt, firma Xylem zapewnia zarówno produkty, jak i wsparcie techniczne, które pomogą zapewnić długoterminową wydajność.
Skontaktuj się z naszymi ekspertami branżowymi
Szukasz odpowiedniego rozwiązania pompowego do swojego zastosowania? Nasi specjaliści chętnie pomogą Ci wybrać optymalne rozwiązanie dla Twojego projektu.