Zmniejszenie wycieków o 57% i wyeliminowanie 30% rocznej dystrybucji napraw głównych sieci poprzez integrację i standaryzację danych na jednej platformie.
Yorkshire Water Services
Sheffield, Anglia
Yorkshire Water współpracowało z 15 firmami z branży digitalizacji gospodarki wodnej, w tym z Xylem i Idrica, aby przekształcić Sheffield w pierwsze inteligentne miasto wodne w kraju.
Yorkshire Water Services (YWS) to wiodący dostawca usług wodociągowych w Wielkiej Brytanii, obsługujący niemal 5,5 miliona osób i cieszący się zasłużoną reputacją postępowej i proaktywnej firmy. Ich przekonanie, że innowacje są jednym z kluczowych motorów umożliwiających dostarczanie lepszych usług klientom przy jednoczesnym obniżaniu kosztów, skłania ich do nieustannego poszukiwania nowych sposobów na ulepszanie swojej działalności zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Wyzwanie
W 2019 roku brytyjski organ regulacyjny ds. usług wodociągowych (Ofwat) rzucił wyzwanie wszystkim firmom wodociągowym w Wielkiej Brytanii, aby wykraczały poza standardowe rozwiązania biznesowe i przyjęły innowacje, które będą służyć zarówno klientom jak i środowisku.
YWS podjęło to wyzwanie i w 2020 roku wybrało Sheffield jako miejsce do uruchomienia największego i najbardziej rozbudowanego pilotażowego programu inteligentnej wody w Wielkiej Brytanii. Surowe zimy oraz cykle zamarzania i odwilży w Sheffield regularnie powodowały problemy z wyciekami i wysokimi kosztami utrzymania systemu. To uczyniło Sheffield idealnym miejscem do przetestowania nowego podejścia.
W celu wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i komunikacyjnych do stworzenia prawdziwego cyfrowego bliźniaka oraz zrewolucjonizowania sposobu zarządzania wyciekami i przerwami w dostawie, Yorkshire Water współpracowało z 15 firmami z branży digitalizacji gospodarki wodnej – w tym z Xylem i Idrica – aby przekształcić Sheffield w pierwsze inteligentne miasto wodne w kraju.
After installing 6,000 sensors, including smart meters and flow, acoustic and transient detection devices, in Yorkshire Water’s network and around the Sheffield area, YWS wasn’t lacking in data. But the utility still needed a way to manage that data and help managers and operators transform it into actionable intelligence.
Rozwiązanie
Xylem i Idrica połączyły swoje technologie, innowacje oraz wiedzę z zakresu gospodarki wodnej, aby opracować i wdrożyć Xylem Vue powered by GoAigua, jednolitą, zintegrowaną i niezależną od dostawców platformę oprogramowania i analityki.

Xylem Vue powered by GoAigua dostarcza YWS bieżące informacje o stanie operacyjnym wszystkich ich obszarów zarządzania ciśnieniem (PMA) na jednej platformie.
Platforma umożliwiła YWS bezpieczne integrowanie i standaryzację danych, niezależnie od ich źródła, za pomocą Silnika Smart Water.
Standaryzowane dane były następnie przekazywane do konkretnych modułów w ramach platformy (wykrywanie wycieków, lokalizacja wycieków i analityka danych z liczników), co umożliwiło Yorkshire Water monitorowanie i zarządzanie ich systemem w czasie rzeczywistym.
Zespoły Xylem i Idrica wdrożyły także Inteligencję Operacyjną, zcentralizowany system zarządzania informacjami i komponent platformy, który umożliwił firmie dostosowywanie pulpitu rozdzielczego łączącego moduły oraz dostarczający kierownictwu kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) usług publicznych, a także alarmy oraz możliwości raportowania.
„Platforma umożliwia nam zintegrowanie wszystkich naszych danych w celu monitorowania i zarządzania priorytetowymi kwestiami w całym naszym systemie w czasie rzeczywistym. Pomogło nam to osiągnąć znaczące rezultaty w redukcji wycieków, kosztów oraz wpływu na środowisko.”
Marc Turner - Kierownik Zmian Biznesowych: Smart Data and Analytics, Yorkshire Water Services

Wynik
Xylem Vue powered by GoAigua dostarcza Yorkshire Water dokładniejszych obliczeń bilansu wodnego, co pomaga w poprawie zarządzania wodą niegenerującą przychodów, zwiększeniu efektywności procesów oraz dokładniejszym określeniu wpływu różnych technologii wykrywania wycieków.
Do tej pory YWS odnotowało 57% redukcji widocznych wycieków oraz ich zmniejszenie w obszarach o wysokim priorytecie (DMAs) o 32%, jednocześnie wymagając o prawie 30% mniej napraw głównych rocznie niż dotychczas.

Wykrywanie wycieków pomaga Yorkshire Water poprawić efektywność w zarządzaniu wodą poprzez wizualizację kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym oraz dostarcza wczesne ostrzeżenia o potencjalnych rzeczywistych lub pozornych stratach wody.
Dzięki ustanowieniu niezawodnych, zintegrowanych alarmów mających na celu minimalizację "przeciążenia alarmowego" oraz integracji zleceń napraw w celu skuteczniejszego monitorowania operacji terenowych, Xylem Vue powered by GoAigua umożliwia przedsiębiorstwu skupienie się na priorytetowych problemach i zarządzanie całym cyklem awarii, począwszy od wykrycia po przydzielenie zlecenia naprawy, a wszystko to z jednej platformy.
W lipcu 2023 roku program pilotażowy w Sheffield zdobył prestiżową nagrodę Smart Water Networks Award na gali Water Industry Awards, co pokazuje, jak inteligentne technologie i rozwiązania cyfrowe mogą pomóc przedsiębiorstwom wodociągowym osiągać swoje cele.
Poprzez usunięcie obciążenia związanego z zarządzaniem wieloma niezależnymi technologiami, Xylem Vue powered by GoAigua pomogło Yorkshire Water w dostarczeniu kluczowej, wszechstronnej inteligencji operacyjnej niezbędnej do zwiększenia efektywności wczesnego wykrywania i lokalizowania wycieków w systemie dystrybucji wody w Sheffield – kontrolując koszty, poprawiając wydajność i ograniczając wpływ na środowisko.
Sprawdźmy, co jest możliwe w przypadku wody.
Download Case study
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Xylem Vue powered by GoAigua dla sieci wodociągowych
Dowiedz się, jak jedna platforma może zbierać wszystkie Twoje dane i optymalizować zarządzanie zakładami oraz sieciami wodociągowymi.
Podejmij kolejny krok w kierunku optymalizacji swojej sieci wodociągowej
Zacznij optymalizować swoją sieć wodociągową, aby zmniejszyć straty wody, poprawić wydajność operacyjną i zapewnić ciągłe dostawy wody dla swoich klientów.