Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Paryskie przedsiębiorstwo wodociągowe wykorzystuje SmartBall® do szybkiego wykrywania nieszczelności rurociągów

Paryskie przedsiębiorstwo wodociągowe wykorzystuje SmartBall® do szybkiego wykrywania nieszczelności rurociągów

Eau de Paris, publiczne przedsiębiorstwo wodociągowe w Paryżu we Francji, potrzebowało skontrolować krytyczny, prawie 100-letni rurociąg wody pitnej pod kątem wycieków bez przerywania pracy. Rozwiązanie? Platforma SmartBall firmy Xylem szybko dostarczyła dokładną lokalizację wycieków w trzech efektywnych wdrożeniach.
 
Eau de Paris dostarcza trzem milionom ludzi wysokiej jakości wodę i stara się być liderem w dziedzinie zrównoważonego zarządzania wodą. Przedsiębiorstwo koncentruje się na optymalizacji swoich działań, wdrażaniu technologii cyfrowych oraz dostarczaniu wody użytkownikom po uczciwej cenie.

W zeszłym roku firma Eau de Paris potrzebowała skontrolować rurociąg Voulzie, 39-kilometrowy (24-milowy) rurociąg zbudowany w 1924 roku. Ten żeliwny rurociąg, o średnicy 1,25 m (4,1 stopy), stwarzał dwa problemy.

Po pierwsze, rurociąg nie mógł zostać skontrolowany bezpośrednio przez pracowników, ponieważ jest zbyt wąski, a dostęp do niego jest zbyt ograniczony, aby umożliwić użycie kamery. Po drugie, kontrola nie mogłaby zakłócić pracy, ponieważ rurociąg jest jedną z głównych arterii, które codziennie zaopatrują Paryż w wodę pitną.y.

Firma Eau de Paris, która współpracuje z Xylem od ponad 30 lat, postanowiła wykorzystać platformę SmartBall firmy Xylem, aby uzyskać szybkie rezultaty.

Platforma smartBall jest swobodnie pływającym narzędziem inspekcyjnym, które może wykrywać wycieki wielkości otworków przy użyciu bardzo czułego czujnika akustycznego. Można ją również wykorzystać do mapowania rurociągów, co jest szczególnie przydatne w przypadku.

Podczas inspekcji kula SmartBall jest wprowadzana do rurociągu, śledzona podczas przemieszczania się w nim, a następnie wydobywana.

Współrzędne GPS każdego wycieku rurociągu

Kontrola rurociągu Voulzie została przeprowadzona w trzech etapach. Inspekcja pierwszego odcinka o długości 16 km (10 mil) trwała 18 godzin, drugiego odcinka o długości prawie 19 km (12 mil) - 21 godzin, a ostatniego odcinka o długości 4 km (2,5 mil) - 5 godzin. Na koniec tego procesu dane zebrane przez platformę SmartBall zostały zestawione w raport identyfikujący i kwalifikujący charakter każdego wycieku wraz ze współrzędnymi GPS.

“Ten eksperyment zakończył się sukcesem - mówi Sebastien Popot, kierownik jednostki projektowej Diagnostics, Eau de Paris. "Innowacje cyfrowe, takie jak platforma SmartBall, są cennymi sprzymierzeńcami w optymalizacji zarządzania aktywami naszej sieci i poprawieniu naszej gospodarki wodnej. Przynosi to korzyści naszym użytkownikom i środowisku.”

Na podstawie analizy raportu z inspekcji dostarczonego przez Xylem, Eau de Paris była w stanie szybko rozpocząć naprawę wycieków i ustalić priorytety napraw rurociągu.
 
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Xylem w zakresie inspekcji rurociągów.
 
Prośba o informację