Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy siekające

F-3000

POMPY ROZDRABNIAJĄCE I TNĄCE 

  • Samoczyszczące, niezatykające się wirniki
  • Cięcie dla najtrudniejszych wyzwań
  • Konstrukcje wielopłopatkowe zapewniające najwyższą możliwą wydajność
  • Utrzymanie wysokiej wydajności.
  • Wirnik i nóż Hard-Iron™

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt ze specjalistą

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Pole wymagane
Modele produktów Technologia
Modele produktów
Brak wyników pasujących do podanych przez Ciebie kryteriów wyszukiwania
Technologia

POMPY ROZDRABNIAJĄCE FLYGT

CZYSZCZENIE I ZRÓWNOWAŻONA WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Samoczyszczące i energooszczędne pompy rozdrabniające marki Flygt są specjalnie zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach i ciągłej pracy z utrzymaniem wysokiej wydajności w najtrudniejszych zastosowaniach, takich jak ścieki, osady i zastosowania rolnicze. Zapewniają niezrównaną, długotrwałą wysoką wydajność i niezawodność dzięki wyjątkowemu działaniu cięcia.

Pompy F marki Flygt są dostępne dla wydajności do 200 l/s (3200 galonów/min), z silnikami od 1,7 do 47 kW (2 do 65 KM) i słupami wylotowymi cieczy do 81 m (260 stóp).

Pompy F marki Flygt posiadają opatentowaną technologię N Flygt. Wszystkie elementy współpracują ze sobą bez obniżania ogólnej wydajności hydraulicznej pompy, a wydajność pompy pozostaje stała bez utraty doskonałych własności przechodzenia ciał stałych. Pompa F przecina wszystkie rodzaje twardych i trudnych ciał stałych, co sprawia, że praktycznie nie zatyka się. Pompy F marki Flygt wykazują niezrównaną niezawodność w instalacjach na całym świecie. Pompy tnące marki Flygt działają jak żadne inne, obsługując wszystko, co płynie w odpływie – od plastikowych butelek, materiałów włóknistych i drewna, po odzież i kable silnikowe. Wirnik i płytka tnąca są wykonane z Hard-Iron™ i Active Seal™ w celu zapewnienia długich okresów serwisowych.