More energy-efficient pump station
UK
Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....
• Świetna skuteczność w zapobiegania zatykaniu
• Samooczyszczające wirniki zapobiegające zatykaniu
• Wielołopatkowa konstrukcja umożliwiająca uzyskanie najwyższej wydajności pompowania ścieków
• Utrzymanie wysokiej wydajności
• Wirniki z żeliwa hartowanego, opcjonalnie stal nierdzewna dupleks i Hard-Iron
ŁATWY WYBÓR DO TRUDNEGO POMPOWANIA ŚCIEKÓW
Pompy N z funkcją samooczyszczania i systemem zapobiegania zatykaniu mają innowacyjną konstrukcję i funkcje zapewniające niezmiennie wysoką sprawność i najbardziej niezawodną pracę. Dzięki temu są one najbardziej niezawodnym wyborem dla szerokiej gamy zastosowań w trudnych warunkach ściekowych, takich jak nieoczyszczone ścieki kanalizacyjne, ścieki i osady do 8-procentowego stężenia substancji stałych. Pompy Flygt N uzyskują wydajność do 1.000 l/s z silnikami o mocy od 1,3 do 680 kW oraz wysokość pompowania do 100 m.
Do typowych zastosowań ściekowych można wybrać wirnik z żeliwa hartowanego, a wersja tnącą do najcięższych warunków z długimi włóknami i ciężkimi substancjami stałymi Wirniki Hard-Iron™ są szczególnie zalecane do wszystkich zastosowań z piaskiem, żwirem i innymi materiałami ściernymi oraz do ścieków zmieszanych z wodą morską. Do zastosowań specjalnych, takich jak środowiska ściekowe o wysokiej korozyjności, oferujemy wirniki ze stali nierdzewnej dupleks.