It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

OPC UA Connector konfigurációk

Az alábbi konfigurációk a fájl egyéni konfiguráció.tulajdonságaira vonatkoznak, amelyek a következő helyen találhatók:
C:\\ProgramData\\OPCUAConnector\\config\\custom-config.properities.

Adja meg az OPC UA szerver tanúsítvány érvényességét években

Az OPC UA Connector alapértelmezés szerint automatikusan létrehoz egy pfx tanúsítványt az OPC UA szerverhez. A tanúsítvány alapértelmezett érvényessége 50 év.

Az érvényesség újrakonfigurálásához új tanúsítvány létrehozása szükséges. A már konfigurált OPC UA klienseknek is el kell fogadniuk az új tanúsítványt

  1. Nyissa meg azt a könyvtárat, ahová az OPC UA Connector telepítve van.
  2. Nyissa meg a fájl custom-config.properities fájlját.
  3. Módosítsa a tulajdonság értékét
    csatlakozó.opcua.server.certificateÉvek.
  4. Nevezze át vagy törölje az előző pfx tanúsítványt opcuaconnector-installation mappában/biztonságban. Ez a lépés szükséges új tanúsítvány létrehozásához az új érvényességgel.
  5. Indítsa újra az OPC UA Connector készüléket. Ha az OPC UA Connector Windows szolgáltatásként fut, használja a -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat 

Adja meg az OPC UA szerver tanúsítványát és jelszavát

Alapértelmezés szerint az OPC UA Connector automatikusan létrehoz egy pfx tanúsítványt az OPC UA kiszolgálóhoz. Opcionális az egyéni pfx tanúsítvány megadása.

Az alábbi konfiguráció segítségével adja meg a tanúsítvány fájlnevét és jelszavát.

  1. Nyissa meg azt a könyvtárat, ahová az OPC UA Connector telepítve van.
  2. Nyissa meg a fájl custom-config.properities fájlját
  3. Módosítsa a tulajdonságok értékeit:

    Tanúsítvány fájlneve  csatlakozó.opcua.server.certificateFile=tanúsítványfájlnév.pfx
    Tanúsítvány jelszava  csatlakozó.opcua.server.certificatePassword=certificate-password


  4. Indítsa újra az OPC UA Connector készüléket. Ha az OPC UA Connector Windows szolgáltatásként fut, használja az opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat fájlt.

Az egyedi pfx tanúsítványt opcuaconnector-installációs mappába/biztonsági mappába kell helyezni. Hozza létre a mappát, ha nem létezik.

Ha a fájl nem létezik, az OPC UA Connector automatikusan létrehozza a pfx tanúsítványt a megadott jelszóval.

A már konfigurált OPC UA klienseknek el kell fogadniuk az új tanúsítványt.

OPCUA TCP kiszolgáló port módosítása

  1. Nyissa meg azt a könyvtárat, ahová az OPC UA Connector telepítve van.
  2. Nyissa meg a fájlt, egyéni konfigurációs.tulajdonságok.
  3. Módosítsa a következő tulajdonság értékét: server.tcpPort.
  4. Indítsa újra az OPC UA Connector készüléket.
    Ha az OPC UA Connector Windows szolgáltatásként fut, futtassa az opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat fájlt.

WebUI port módosítása

  1. Nyissa meg azt a könyvtárat, ahová az OPC UA Connector telepítve van.
  2. Nyissa meg a fájlt, egyéni konfigurációs.tulajdonságok.
  3. Módosítsa a tulajdonság értékét: szerver.port
  4. Indítsa újra az OPC UA Connector készüléket. Ha az OPC UA Connector Windows-szolgáltatásként fut, futtassa opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.

Cserélje ki a működtető portot

  1. Nyissa meg azt a könyvtárat, ahová az OPC UA Connector telepítve van.
  2. Nyissa meg a fájl custom-config.properities fájlját.
  3. Módosítsa a tulajdonság értékét: management.server.port
  4. Indítsa újra az OPC UA Connector készüléket. Ha az OPC UA Connector Windows szolgáltatásként fut, futtassa az opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat fájlt.

OPC UA Connector útmutató fejezetek