It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

CCD 401

CCD 401 on langaton yhdyskäytävä (matkapuhelinmodeemi), jota käytetään tietojen keräämiseen pumppaamoista. Siinä on upotettu eSIM langatonta tiedonsiirtoa varten. Kun virta ja antenni on kytketty, CCD on käyttövalmis. Kun CCD käynnistyy, yhteys Secure Connectiin muodostetaan automaattisesti. Käyttäjä voi rekisteröidä CCD:n lisäämällä sen Secure Connectiin aseman asennuksen aikana. Käyttäjä voi asettaa oman 3FF micro-SIM -korttinsa SIM-korttipaikkaan. 3FF micro-SIM -kortti ohittaa upotetun eSIM-kortin.

CCD lähettää laitteesi sijainnin ja tiedot Secure Connect-pilveen. Käyttäjä voi nähdä sijainnin Secure Connectissa kohdassa Asema > Asetukset > Sijainti. CCD vaatii säännöllisiä ohjelmistopäivityksiä, ja Avesnor ilmoittaa käyttäjälle, kun päivitys on saatavilla.

Tarkat vastaukset ovat usein kysytyissä kysymyksissä, kuten ”Onko CCD 401:llä sisäinen akku?” tai katso video kohdasta "Miten CCD 401 asennetaan ja määritetään?"

Saat lisätietoja lataamalla CCD 401 -asennus-, käyttö- ja huolto-oppaan .

CCD:n asennus

  • Ennen kuin asennat CCD:n, kirjoita muistiin sen sarjanumero tai ota kuva CCD:n sarjanumerosta. Asennuksen jälkeen sarjanumeroa ei enää näe.
  • CCD:tä ei saa asentaa yli 2 metrin korkeudelle maasta.
  1. Kiinnitä antenni.
  2. Asenna CCD DIN-kiskoon.
  3. Liitä laite CCD:hen laitekohtaisten ohjeiden mukaisesti.

[Yleensä yhteysprosessi voi sisältää yhden tai useamman seuraavista vaiheista:

  • Liitä Modbus TCP RJ45:een
  • Kytke RS-232-kaapeli pumpun ohjaimesta napoihin.
  • Kytke RS-485-kaapeli pumpun ajosta napoihin.

Lisätietoja CCD:hen liitettävistä laitteista on kohdassaYhteensopivat laitteet .

Liittimet

LiitinKuvaus
E01Ei käytössä
E02Ei käytössä
GNDSignaalin maadoitus
485 ARS-485, 120 ohmin päätevastus, A
485 BRS-485, 120 ohmin päätevastus, B
E06Digitaalinen lähtö 1
E07Digitaalinen lähtö 2
GNDSignaalin maadoitus
E09Ei käytössä
E10Ei käytössä
DI1Digitaalinen tulo 1, ylösvetotulo
DI2Digitaalinen tulo 2, ylösvetotulo
GNDSignaalin maadoitus
DI3Digitaalinen tulo 3, ylösvetotulo
DI4Digitaalinen tulo 4, ylösvetotulo

 

LiitinYksikön napa
232 RXRTU Tx
232 TxRTU Rx
GNDMaa

 

LiitinYksikön napa
485 AA
485 BB
GNDMaa

Erityislaiteliitäntä

VAROITUS: Sähkövaara
Sähköiskun ja palovamman vaara. Valtuutetun sähköasentajan on valvottava kaikkia sähkötöitä.
Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä ja sääntöjä.

Seuraavien laitteiden yhdyskäytävään liittämiseen tarvitaan erityinen liitäntä.

  1. Leikkaa VGA-kaapelin toinen pää.
  2. Kytke VGA-kaapelin leikattu pää yhdyskäytävään alla olevien tietojen mukaisesti:
CCD-napaLiitintappi
Tx2
Rx3
GND5
CTS/RTS7/8 liitetty yhteen