It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

OPC UA Connector

Johdanto

OPC UA Connector -toiminnallisuus mahdollistaa sen, että OPC Unified Architecture -asiakaskonetta käyttävä ohjelmisto, esimerkiksi SCADA-järjestelmä, voi lukea datan ja hälytykset :sta. OPC UA Connector noudattaa OPC UA -koneen ja koneen välistä teollisuusautomaation tiedonsiirtoprotokollaa.

Suraavat tiedot ovat saatavilla :n kautta OPC UA Connector:

  • Asema- ja laitetiedot
  • Hälytystiedot liitetyistä laitteista
  • Käyttötiedot liitetyistä laitteista

OPC UA Connector tukee seuraavia protokollia, suojaustiloja ja käytäntöjä:

  •  TCP
  • Allekirjoita ja salaa
    • Basic256Sha256
    • Basic256
  • Nimikirjoitus
    • Basic256Sha256

Järjestelmävaatimukset

Windows

  • .NET Framework 4.61 tai uudempi vaaditaan OPC UA Connector:n käyttämiseen Windows -palveluna
  • Powershell asennettu
  • Google Chrome OPC UA Connector WebUI:n käyttöön

Laitteet, jotka ovat yhteensopivia OPC UA Connector:n kanssa

Laitteet, joissa on CCD-yhdyskäytäväliitäntä, ja laitteet, jotka on liitetty CCD 401:een signaalijohtimien kautta, ovat yhteensopivia.

OPC UA Connector-oppaan osat

Aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset

Monilla käyttäjillä on ollut samanlaisia kysymyksiä Analyticsistä, Live Datasta, API:sta ja OPC UA Connector:stä.