Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Bootsbelüftung

Entfernen Sie Dämpfe, Gerüche und Wärme mit effektiven Bootsbelüftungssystemen

Wenn Ihr Boot hart läuft, kann der Motor eine enorme Menge an Wärme erzeugen, weshalb Ihr Marinemotorraumbelüftungssystem eine so wichtige Rolle spielt. Bootmotorgebläse sind so konzipiert, dass sie diese heiße Luft aus dem Motorraum drücken, und Bootmotorentlüftungen können an strategischen Orten positioniert werden, um den Motorraum abzukühlen, nachdem das Boot an seinem Bestimmungsort angekommen ist. Marine-Belüftungssysteme werden auch verwendet, um Dämpfe zu entfernen und Luft in Bilgen, Motorräumen, Bordküchen und Förderhöhen zu zirkulieren. 
 
Jabsco und Rule Hochleistungs-Marinegebläse haben eine lange Tradition der Innovation und entfernen effektiv Dämpfe und Gerüche aus verschiedenen Bereichen eines Bootes. Für gewerbliche oder hochbenutzte Motorräume wurden die Hochleistungsgebläse von Jabsco für die Flanschmontage entwickelt, um den kontinuierlichen Anforderungen schwerer Belüftungs- und Extraktionsanwendungen gerecht zu werden. Aus korrosionsbeständigen Materialien, formstabilen, leisen Delrin-Rotoren und einer Motorlebensdauer von 5.000 Stunden verfügen die Gebläse von Jabsco über einen Auslassflansch, der direkt an einer Trennwand montiert werden kann. 
 
Jabsco Flexmount-Gebläse entsprechen den gleichen hohen Spezifikationen wie die Hochleistungsgebläse für die Flanschmontage und sind ideal für Lufteinlass- oder -absaugsysteme in Motorräumen, Kraftstoffräumen, Bordküchen oder Förderhöhen. Die flexible Montage ermöglicht das Drehen dieser Pumpen innerhalb der Manschette, um die kürzesten Kanallängen und die bequemsten Führungen in engen Räumen zu ermöglichen. 
 
Für kleinere Boote bieten die kompakten Inline-Gebläse von Rule Belüftung für Bilgen, Motorräume, Bordküchen und Förderhöhen. Diese Gebläse wurden für einen effizienten Betrieb mit hoher Leistung entwickelt und verfügen über unsere exklusiven vorderen und hinteren Wellendichtungen sowie korrosionsbeständige Motorgehäuse für eine lange Lebensdauer. Die Rule In-Line-Gebläse lassen sich einfach auf jeder flachen Oberfläche installieren und bieten einen höheren Luftstrom und einen geringeren Stromverbrauch.