Wenn Sie auf dem Wasser unterwegs sind, wird Ihr Boot zu Ihrem Zuhause, und eine saubere, zuverlässige Frischwasserquelle ist sowohl eine Bequemlichkeit als auch eine Notwendigkeit, die das Leben an Bord komfortabler macht. Durch die Bereitstellung von Wasser für Geschirrspülanlagen, Duschen und andere Anwendungen gewährleisten Ihre Frischwasserpumpe und ihr Fördersystem eine konstante Versorgung der Armaturen in der Bordküche, dem Kopf und der Dusche.
Druckgeregelte Membranpumpen bieten Bootsbesitzern ein Süßwassersystem, das genauso einfach zu bedienen ist wie ihre häusliche Wasserversorgung und die Vielseitigkeit bietet, vollen Durchfluss oder ein Trickeln zu bieten. Die Pumpe wird durch einen Schalter gesteuert, der den Druckabfall erfasst, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird, und die Pumpe aktiviert. Sie schaltet sich ab, wenn der Systemdruck auf einen voreingestellten Grenzwert steigt, wenn der Wasserhahn geschlossen wird. Die Auswahl der Pumpe für Ihre Bedürfnisse ist einfach – überprüfen Sie einfach Ihre Systemgröße und die Anzahl der Auslässe, die Sie gleichzeitig betreiben müssen, und wählen Sie die entsprechende Pumpe.
Xylem bietet ein komplettes Sortiment an Jabso-Lösungen für die Frischwasserversorgung für Ihr Boot. Diese robusten, zuverlässigen selbstansaugenden Pumpen werden seit Jahrzehnten von Bootsbesitzern und Herstellern eingesetzt und liefern den für Frischwasser und Reinigung erforderlichen Druck. Ob Sie also tagsüber unterwegs sind oder über das Meer fahren, Jabsco bietet Ihnen Drucksysteme, Membranpumpen, Druckspeichertanks, Geschwindigkeitsregler, Siebe und Filter.