It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lebendschachtzirkulation

Frischhalten von Fisch und Köder mit Lebendwell-Umwälzpumpen

Von der einfachen Fischerei zum Abendessen bis zum Wettkampf bei einem Fang- und Spielturnier ist ein Lebendbrunnen oder ein Köderbecken die beste Möglichkeit, Fische und Köder am Leben zu erhalten. Lebendbecken für Köder gibt es in zwei Haupttypen: Tanks und Rohre. Livewell-Tanks sind weitaus häufiger, aber Thunfischröhren sind notwendig, um große Marlinköder wie spanische Makrele und Skipjacks zu halten. Ob Sie Rohre oder Tanks verwenden, der wichtigste Faktor, der die Gesundheit Ihres Köders beeinflusst, ist der Wasserfluss. Wenn Ihr Durchfluss nicht ausreicht, stirbt Ihr Köder aufgrund von Sauerstoffmangel ab. Wenn er zu stark ist, stirbt Ihr Köder an Erschöpfung, während er den künstlichen Strom bekämpft. Um verschiedene Köderarten am Leben zu erhalten, benötigen Sie einen variablen, belüfteten Wasserdurchfluss. 

Wie auch immer Sie einen Lebendschacht verwenden, das Herzstück des gesamten Systems ist die Lebendschachtpumpe. Unsere einfach zu installierenden Rule Lebend-/Babysumwälzpumpen basieren auf unübertroffener Qualität und führend in der Pumpenkonstruktion und -technologie. Das innovative Design umfasst eine Reihe von praktischen Funktionen, einschließlich eines schnellen, einhändigen Drucktasten-Motorpatronen-Entfernungssystems und Nylon-Schlauchtüllen mit Gewinde für verschiedene Schlauchmontageoptionen. 

Unsere Lebendschachtpumpen für Boote sind in 500 Gallonen pro Stunde (GPH) (1895 Liter pro Stunde (LPH)), 800 GPH (3027 LPH) und 1100 GPH (4162 LPH) sowie 1600 GPH (6056 LPH) Modellen ohne Patronen erhältlich und sind für Transom- oder Seehahnmontageoptionen geeignet.