Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Bootsmotorkühlung

Steigern Sie Motorleistung und Kraftstoffeffizienz mit langlebigen Bootskühlpumpen

Im Gegensatz zu einem Automotor verwenden Bootmotoren das kühle Wasser unter dem Schiff, um kühl zu bleiben. Es gibt zwei Haupttypen von Schiffskühlsystemen, die von Bootsmotorherstellern auf einem Boot installiert werden. Ein Rohwasserkühlsystem saugt das Wasser durch ein Sieb an und führt es dann durch den Motorblock. Dieses Wasser tritt dann normalerweise durch die Auspufföffnung und auf der Rückseite oder unter dem Boot aus. Ein geschlossenes Kühlsystem führt Wasser durch eine Reihe von Wärmetauschern, wodurch verhindert wird, dass sich Rohsalzwasser durch den Motorblock im Inneren befindet. 

Xylem bietet ein komplettes Sortiment an Jabsco Motorkühlpumpen. Diese Pumpen, die für ihre langjährige Tradition der Innovation bekannt sind, wurden entwickelt, um Ihren Motor effektiv zu kühlen, was zu einer besseren Motorleistung und einem geringeren Kraftstoffverbrauch führt. Sie sind langlebig und verfügen über ein robustes und kompaktes Design mit guten Laufrädern und verschleißfesten Laufrädern. Diese Pumpen eignen sich für eine breite Palette von Kühllösungen für die Schifffahrt, einschließlich Wärmetauscher, Kiel und Direktkühlsysteme und eignen sich perfekt für Offshore-Abenteuer und die Nutzung am Hafen. Erhältlich in verschiedenen Größen, Halterungen und mariner Bronze- und Edelstahlkonstruktion, um all Ihre Anforderungen zu erfüllen.