It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

ATG UV™ Systeme

Umweltfreundliche, chemikalienfreie UV-Desinfektionssysteme und Lösungen zur Wasseraufbereitung

 ATG UV™ Systeme

Produkte und Services

  • Wafer™-UV-Anlagen

    Das weltweit kompakteste UV-System (Mitteldruck) für durchsatzstarke kommunale Trinkwasser- und...

  • Die neuesten Niederdruck-UV-Generatoren für die leistungsstarke Aufbereitung von Industriewasser in...

  • Die neuesten Niederdruck-UV-Desinfektionssysteme für die leistungsstarke Desinfektion von...

Mehr Informationen anfordern

Wenden Sie sich an Xylem, um weitere Informationen zu verfügbaren Lösungen zu erhalten.

Über ATG UV Systeme

Das Einzigartige Kammer Design macht das Mitteldruck-UV-System zum kompaktesten auf dem Mark. Unter Einhaltung hoher Standards, hat sich Evoqua als Anbieter von hochwertigen UV-Systemen dazu verpflichtet, dem Markt ein breites Spektrum an effektiven und kosteneffizienten Lösungen für den kommunalen-, industriellen- und Schwimmbadsektor zu bieten.

Angesichts strenger werdender Branchenvorschriften und der zunehmenden Bedrohung durch chemisch resistente Stämme von Mikroorganismen, ist es wichtig, einen UV-Systemhersteller zu wählen, dem Sie vertrauen können. Evoqua bietet Ihnen modernste Technologie, einen großen Erfahrungsschatz und verfügt über notwendiges Fachwissen, um effektive UV-Desinfektions- und Aufbereitungslösungen für eine Vielzahl von Anwendungen zu liefern. Wobei Durchflüsse von bis zu 5.000 m3/h in einem einzigen kompakten, Hochleistungs-UV-System behandelt werden.

Seit der Gründung im Jahr 1981 hat ATG UV ein enormes Wachstum verzeichnet und kann weltweit tausende Installationen vorweisen. Überall dort wo eine UV-Desinfektion gefragt ist, finden Sie die wegweisenden Lösungen von Evoqua.