It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ballastpumpen

Lösungen für Wakeboard- und Skiboot-Wasserballastsysteme

Wenn Sie auf einem Wakeboard, Ski oder einer Tube Spaß haben, sorgt ein größerer Wake für eine aufregendere Fahrt, und die modernen Vorschaltpumpensysteme von heute machen es einfach, das Gewicht mit Tanks zu übernehmen, die sich schnell auf Knopfdruck füllen. Wenn es also an der Zeit ist, ins Wasser zu kommen und Spaß zu haben, benötigen Sie eine bewährte Ballastpumpe mit einem platzsparenden Design, das Wasser effizient über eine Reihe von Leistungsfähigkeiten und Behältergrößen hinweg handhaben kann. 

Seit Jahrzehnten verlassen sich die weltweit bekanntesten Bootsbauer auf die Vorschaltpumpen von Jabsco auf dem Skiboot- und Wakeboardmarkt. Jabsco war Vorreiter bei der Verwendung flexibler Laufradpumpen für das Pumpen von Vorschaltgeräten, die eine viel effizientere Option sind als eine herkömmliche, nicht umkehrbare, zentrifugale Pumpensumpfpumpe. Heute setzt diese bewährte Marke diese Tradition der robusten, zuverlässigen Leistungsfähigkeit im Schiffbau fort – sie erfüllt oder übertrifft die Normen des American Boat & Yacht Council (ABYC) und der National Marine Manufacturers (NMMA). 

Mit einem ölimprägnierten Polyurethan-Laufrad, das ohne Beschädigung leicht umgedreht werden kann, sind unsere Pumpenlinien Ballast Puppy und Ballast King so konzipiert, dass sie schnell Ballast aufnehmen und abwerfen können, während moderne Elektronik das Laufrad vor trockenlaufenden Schäden schützt. Wir sind in einer Vielzahl von Kapazitäten von 9 GPM bis 15 GPM erhältlich und haben für jedes Boot geeignete Vorschaltpumpen. 

Verwandte Produkte und Dienstleistungen