Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Schwarzwasser- und Abwassermanagement

Optimierung des Abfallmanagements für sichere und komfortable Marine- und Wohnmobil-Erlebnisse

Ob auf dem Wasser oder auf der Straße, die Abwasserverwaltung ist sowohl für Bootsfahrer als auch für Wohnmobilbegeisterte ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mit Abfällen an Bord umzugehen, einschließlich Umwälz-, Kompostierungs- und Verbrennungstoiletten, aber die häufigsten Toilettensysteme werden in Schmutzwassertanks gepumpt. Diese reichen von einfachen, kostengünstigen, in sich geschlossenen Förderhöhen bis hin zu komplizierteren Systemen mit mehreren Ventilen, Pumpen und Schläuchen. 

Als weltweit größter Hersteller von Toiletten für kleine Boote setzt Jabsco Maßstäbe in Bezug auf Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Alle unsere Toiletten können auf Binnenwasserstraßen, Flüssen, Seen oder im Meer verwendet und über oder unter der Wasserlinie installiert werden. Manuelle Jabsco-Toiletten finden sich in mehr Booten als jede andere Marke und wurden jetzt durch eine robustere Konstruktion und ein raffiniertes Design noch weiter verbessert. Mit seinem modernen Design und den Materialien ist eine manuelle Marinetoilette von Jabsco einfach zu installieren und zu warten und bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Wenn es um elektrische Toiletten geht, bieten unsere Luxus-Modelle Lite Flush, Quiet Flush und Deluxe Flush geringe Geräuschpegel, so dass schlafende Gäste nicht gestört werden, wenn die Toilette benutzt wird. Sie haben die Möglichkeit, mit Frischwasser aus der eigenen Versorgung Ihres Bootes oder mit Salz-, Fluss- oder Seewasser zu spülen. Jabsco Lite Flush Toiletten verfügen über ein integriertes Spül- und Abwasserpumpensystem, das in einem stilvollen Gehäuse untergebracht ist. Unsere Toiletten der Deluxe Flush-Serie verfügen über Leitschaufelgehäuse im häuslichen Stil, wobei alle Pumpenkomponenten verborgen sind. Und unsere Leise-Spül-Linie verfügt über eine Pumpe auf der Rückseite eines schmalen Sockels, mit der sie auf engeren Platzverhältnissen installiert werden kann. 

Unsere tragbaren RV-Zerkleinerungspumpen von Flojet wurden entwickelt, um eine der am wenigsten wünschenswerten Aufgaben der RV-Erfahrung zu verbessern – das Entleeren des Schmutzwassertanks. Diese Pumpe eignet sich sowohl für Schwarz- als auch für Grauwasser und verfügt über einen Trockenlaufschutz und einen standardmäßigen drei-Zoll-Ablaufanschluss. Es zerkleinert den Abfall bis zu 1/8 Zoll und ermöglicht so ein einfaches Pumpen durch einen Gartenschlauch, was ein schnelles Entleeren eines typischen 30-Gallonen-Tanks in weniger als drei Minuten ermöglicht und die Entsorgung in tragbare Tanks, Reinigungsanschlüsse oder septische Systeme ermöglicht.