It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ölwechsel

Vereinfachen Sie den Schmiermittelwechsel für die Motoren Ihres Bootes mit zuverlässigen Ölwechselpumpen

Boote erfordern einen regelmäßigen Schmiermittelwechsel für Motoren, Antriebe, Getriebe und Generatoren. Das Verschütten von Öl auf Ihre Bodenplatten beim Motorölwechsel kann unglaublich frustrierend sein. Eine Bootsmotorölwechselpumpe kann diesen kritischen Prozess einfach und effizient machen. Ob Sie eine manuelle Marine-Ölpumpe bevorzugen, die Sie weglagern können, oder eine fest installierte elektrische Marine-Ölpumpe, Xylem bietet ein komplettes Sortiment an Jabsco-Ölwechselpumpen, um die Bedürfnisse Ihres Bootes zu erfüllen. 

Mit einer leistungsstarken, selbstansaugenden flexiblen Laufradpumpe von Jabsco, einem Umkehrschalter, unserem kompletten Ölwechselsystem an Bord und unseren tragbaren Porta-Quick-, DIY- und Flachtank-Ölwechslern kann das Öl in einem typischen V-8-Motor in nur wenigen Minuten ausgetauscht werden – so wird der Wechsel an Bord schnell und sauber. Beide Produkte entsprechen USCG 183.410 und ISO 8846 MARINE (Zündschutz).  

Für kleinere Schiffe bieten die Versorgungspumpen Jabsco Handy Boy und Little Pal eine praktische, erschwingliche Lösung. Diese vielseitigen, öl- und korrosionsbeständigen Mehrzweck-Handpumpen wurden entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, Ablassstopfen und Einfülldeckel zu erreichen, um Motor- und Getriebeöl schnell abzulassen, zu füllen oder aufzufüllen. Neben Öl können diese robusten Messing- und Neoprenpumpen auch andere Flüssigkeiten auf einem Boot pumpen, einschließlich Kühlmittel, Bilgenwasser und Diesel.