It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Dieseltransfer

Zuverlässige Kraftstoffmanagementlösungen für mehr Sicherheit auf dem Wasser

Wenn Ihnen auf dem Wasser jemals der Kraftstoff ausgeht, wissen Sie, wie wichtig eine Dieselförderpumpe sein kann. Es kann Ihnen nicht nur dabei helfen, Diesel zwischen den hinteren und vorderen Kraftstofftanks zu fördern, sondern es kann auch den Motor im Notfall neu ansaugen, was einen Neustart zum Kinderspiel macht.  

Xylem bietet eine Reihe von Gleitschaufelpumpen von Jabsco und kompakte Kombinations-Tauchmotor- und Inline-Pumpensätze von Rule, die alle emissionsgeschützt sind, um das Verbrennungsrisiko zu eliminieren. 

Arten von Dieselkraftstoffpumpen für die Schifffahrt

Rule hat eine Reihe von kompakten Kombinations-Tauch- und Inline-Kraftstoffpumpen und tragbaren Pumpensätzen entwickelt, die für eine Vielzahl von Anwendungen an Bord und an Land entwickelt wurden. Es gibt vier Modelle der Slimline-Serie, die Siebe für den tauchfähigen Modus oder, wenn der Filter entfernt wird, für den Inline-Pumpmodus enthalten. Neben der Förderung von Kraftstoff können diese Pumpen Bilgenwasser aus engen Räumen pumpen und für Deckduschen, allgemeine Spülungen, Wasser- und Dieseltransfer oder Motorwinterung verwendet werden. 

Für größere Boote mit mehreren Kraftstofftanks bietet die Jabsco-Reihe von Gleitschaufelpumpen die Sicherheit und Zuverlässigkeit, die Bootsbesitzer von dieser legendären Marinemarke erwarten. Diese selbstansaugenden, kontinuierlich ausgelegten Pumpen sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich und entsprechen USCG 183.410 und ISO 8846 MARINE (Zündschutz).