Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Ho bisogno di massimizzare il mio risparmio energetico

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon optimizes performance for lowest energy consumptionFlygt Concertor® è in grado di garantire un risparmio energetico fino al 50% rispetto alle pompe per acque reflue e ai controlli convenzionali. 

Concertor raggiunge prestazioni di pompaggio senza precedenti grazie a componenti all'avanguardia, tra cui un motore ad alta efficienza equivalente a IE4 e un sistema idraulico autopulente Adaptive N®. Consentendo ai detriti di passare senza problemi attraverso la girante, l'idraulica Adaptive N consente un consumo energetico ridotto e costante. 

Per massimizzare i risparmi energetici, Concertor XPC offre l'ottimizzazione automatica, assicurando che le pompe adattino automaticamente le loro prestazioni a ogni ciclo di lavoro al punto operativo che richiede la minore energia specifica. Ciò è dovuto alla nostra funzione brevettata Energy Minimizer, che può gestire fino a quattro pompe in una stazione di pompaggio.

Case Study: 53% di risparmio energetico

In una stazione di pompaggio dell'aeroporto di Heathrow, Flygt Concertor ha risolto l'intasamento cronico e dimezzato il consumo energetico.

Scopri di più

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Esplora altri problemi specifici