It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

È costoso e complicato mettere in funzione la mia stazione

Flygt Concertor simplifies pump installation and commissioningLa messa in funzione di una stazione di pompaggio delle acque reflue deve essere facile e veloce. Con Concertor, tutte le funzioni sono pre-ingegnerizzate, configurate e testate come un sistema completo, direttamente dalla fabbrica. 

L'installazione e la messa in servizio sono rapide e prive di stress grazie a un'utile procedura guidata di configurazione e ai comandi semplici e immediati delle pompe. Ciò contribuisce a ridurre i costi di manodopera e delle attrezzature, comprese le attività di progettazione e risoluzione dei problemi.

 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Concertor N

La Concertor® N è una pompa altamente affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento on/off in una stazione di pompaggio.

Esplora altri problemi specifici