Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Indulások egyenlőtlen száma

Alkalmazás

Ez a rendellenességtípus a kétszivattyús szennyvízátemelőkre vonatkozik, amelyekben a szivattyúk minden ciklusban rendszeresen váltakoznak.

A rendellenesség típusa le van tiltva az olyan eszköztípusoknál, amelyeknél a szivattyúk általában nem váltakoznak rendszeresen.

Leírás

A rendszer értesíti a felhasználókat erről a rendellenességről, ha az egyik szivattyú indításainak száma néhány egymást követő napon több mint 20%-kal meghaladja az állomás másik szivattyújának indítását.

Lehetséges okok

  • Az egyik szivattyú ismételten nem csökkenti a vízszintet, ezért a másik szivattyú végzi el a ciklust
  • Egy szivattyú ismételten elindul a szivattyú hibája, a szivattyúvezérlés hibája vagy az állomás helytelen konfigurációja miatt

Kapcsolódó diagramok az értékeléshez

A vonatkozó vizsgálati táblázatok megtalálására vonatkozó utasításokat lásd:
„Hol találom meg a vizsgálandó anomáliát?” az Esemény GYIK > Anomáliák alatt.

A diagram leírása A szivattyú használatának részletei

A diagram a következő adatokat mutatja:

  • Az állomás egyes szivattyúinak üzemi állapota
  • A vízszint, ha rendelkezésre áll

A táblázatban szereplő időtartam egy nap a maximális felbontással:

  • Ha a rendellenesség aktív, a grafikon az előző napot mutatja.
  • Ha az anomália megszűnt, a diagram azt a napot mutatja, amikor az anomália elkezdődött.

A diagram lehetővé teszi a felhasználó számára a következő elemek értékelését:

  • A probléma, amely a rendellenességet okozta
  • Az állomás aktuális állapota, ha a rendellenesség még aktív

A szivattyúindítások száma diagram leírása

A táblázatban az állomás egyes szivattyúinál az indítások napi száma látható. A táblázatban szereplő időtartam több nap. A diagram lehetővé teszi a felhasználó számára a következő elemek értékelését:

  • A két szivattyú közötti indítások száma közötti különbség mértéke
  • A probléma előfordulásának gyakorisága

Diagramok értékelése, 1. példa

A táblázatban a szivattyú használatának részletei azt mutatják, hogy a 2. szivattyú gyakran az 1. szivattyúra támaszkodik a ciklus befejezéséhez.

A szivattyúk indításainak száma táblázat mutatja, hogy az 1. szivattyú indításainak száma nagyobb, mint a 2. szivattyúé.

A diagramok azt mutatják, hogy a probléma az elmúlt hónapban rendszeresen előfordult.

Diagramok értékelése, 2. példa

A táblázatban a szivattyú használatának részletei a mért vízszint szabálytalan trendjét mutatják irreális tüskékkel. A táblázatban gyakori, nagyon rövid szivattyúzási ciklusok is szerepelnek, amelyek nem csökkentik a vízszintet. Ez a viselkedés azt jelzi, hogy probléma van a szivattyúk vezérlésében.

A szivattyúindítások száma táblázat azt mutatja, hogy a probléma mindkét szivattyú esetében nagy számú indítást okoz, különösen a 2. szivattyú esetében.

A rendellenesség típusának letiltása

Ha a rendellenességként azonosított viselkedés normális egy állomás esetében, a rendellenesség típusát le kell tiltani. További információkért lásd a „Hogyan engedélyezhetek vagy tilthatok le egy rendellenességtípust? című részt az Esemény GYIK > Anomáliák alatt.

Kapcsolódó GYIK

Sok felhasználónak hasonló kérdései voltak az eseményekkel, riasztásokkal, anomáliákkal és incidensekkel kapcsolatban.