It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Riasztáskezelés

Valós idejű adatok és korai figyelmeztetések fogadása a csatlakoztatott eszközökről; Riasztási értesítések küldése egy meghatározott híváslistára szöveges üzenetek, e-mailek vagy alkalmazáson belüli értesítések útján

A riasztás olyan veszélyre figyelmeztet, amely felhasználói beavatkozást igényel. Minden riasztás rögzítésre kerül a riasztási naplóban, és a rendszer minden eszközéhez és állomásához külön riasztások tartoznak.

Prioritás szint

Minden riasztás egy alapértelmezett prioritási szinttel rendelkezik minden eszköz esetében. A rendszer minden riasztása esetében megváltoztatható a prioritási szint. Négy prioritási szint létezik: magas, közepes, alacsony és kikapcsolt. Az alábbi táblázat bemutatja a felhasználó értesítésének módját és az egyes prioritási szintek leírását.

Prioritás szint Értesítés Leírás
Magas • Az alkalmazás egy riasztás ikont jelenít meg 
• Az alkalmazás egy értesítést küld a felhasználónak
• Az alkalmazás figyeli a riasztást 
• Az értesítés funkció aktív 
• A riasztások a naplófájlban kerülnek mentésre.
Közepes
Alacsony Az alkalmazás egy riasztás ikont jelenít meg
Ki __ Az alkalmazás nem figyeli a riasztást

 

Riasztás állapota

A riasztások lehetnek aktívak vagy megszüntethetők, ha az aktív riasztás azt jelenti, hogy a riasztást kiváltó tényező még mindig fennáll. Az Secure Connectban minden egyes riasztási példánynak van egy ikonja, amely a riasztás állapotát mutatja. Az Secure Connect lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a riasztásokat prioritási szintjük, állapotuk és a riasztás nyugtázása vagy elutasítása alapján szűrje.  Az alábbi táblázat a riasztás ikon színét és jelentését ismerteti.

Riasztás ikon Leírás Prioritás szint
Villogó piros A nem nyugtázott riasztás Magas
Vörös A nyugtázott riasztás Magas
Villogó narancs B nem nyugtázott riasztás Közepes
Narancssárga B nyugtázott riasztás Közepes
Szürke C riasztás Alacsony

 

Felhasználó által konfigurált késleltetések

Lehetőség van a riasztás értesítési késleltetésének beállítására is, amely befolyásolja a felhasználó értesítésének idejét, és azt az időt, amely a riasztás Secure Connectban történő megszüntetésének látszik. Az alábbi táblázat a késleltetési típusokat ismerteti.

Késleltetés Leírás
Értesítés késleltetése [perc] Az értesítés késleltetés az idő, amely a riasztás aktiválódásától az első értesítés elküldéséig tart.
Az értesítést csak akkor küldi el a rendszer, ha a riasztás a késleltetés beállított ideje alatt aktív marad.
Riasztás aktiválásának késleltetése [másodperc] Ha riasztás aktiválási késleltetés van beállítva, az a megadott időtartamig vár a riasztás aktiválásával.
Riasztás deaktiválási késleltetés [másodperc] Ha riasztás deaktiválási késleltetés van beállítva, Secure Connect az a megadott időtartamig vár a riasztás kikapcsolásával.

Kapcsolódó GYIK

Sok felhasználónak hasonló kérdései voltak az eseményekkel, riasztásokkal, anomáliákkal és incidensekkel kapcsolatban.