Näyttää siltä, että lähtöpaikkasi on United States, mutta sivusto, jolla haluat nykyisen valintasi mukaan käydä, on Finland. Haluatko vaihtaa sivustoa?

Kyllä, kiitos! Ei, haluan pysyä nykyisessä sivustossa

Models

The new HYDROVAR offers 21 models, making it the ideal variable speed pump drive for nearly any application. Choose yours using the chart below.

 

Model A

model-a.png

Model Type Model Size Maximum Weight
2.015 A 5,6 kg (12.35 lbs)
2.022 A 5,6 kg (12.35 lbs)
3.015 A 5,6 kg (12.35 lbs)
3.022 A 5,6 kg (12.35 lbs)
4.015 A 5,6 kg (12.35 lbs)
4.022 A 5,6 kg (12.35 lbs)
4.030 A 5,6 kg (12.35 lbs)
4.040 A 5,6 kg (12.35 lbs)

 

Model B

model-b.png

Model Type Model Size Maximum Weight
2.030 B 10,5 kg (23.15 lbs)
2.040 B 10,5 kg (23.15 lbs)
3.030 B 10,5 kg (23.15 lbs)
3.040 B 10,5 kg (23.15 lbs)
3.055 B 10,5 kg (23.15 lbs)
4.055 B 10,5 kg (23.15 lbs)
4.075 B 10,5 kg (23.15 lbs)
4.110 B 10,5 kg (23.15 lbs)

 

Model C

model-c.png

Model Type Model Size Maximum Weight
3.075 C 15,6 kg (34.39 lbs)
3.110 C 15,6 kg (34.39 lbs)
4.150 C 15,6 kg (34.39 lbs)
4.185 C 15,6 kg (34.39 lbs)
4.220 C 15,6 kg (34.39 lbs)