It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tietoja Sanitairesta

Sanitaire on maailman johtava ilmastus- ja biologisten puhdistustekniikoiden valmistaja. Vuodesta 1967 lähtien Sanitairen tuotteita on käytetty innovatiivisten jätevedenpuhdistusratkaisujen luomiseen niin kunnallisiin kuin teollisiin jätevedenpuhdistussovelluksiin. Sanitaire-laitteet ja -teknologiat ovat alalla standardeja, ja niitä on asennettu jo tuhansiin yhteisöjen ja teollisuuden kohteisiin ympäri maailmaa.

Vuonna 1967 perustettu Xylemin Sanitaire-tuotemerkki tarjoaa biologisia jätevedenpuhdistusratkaisuja kunnallisiin ja teollisiin sovelluksiin. Sanitaire tarjoaa kattavan valikoiman ilmastustuotteita, hapetuskaivoja, kalvobioreaktoreita (MBR), sekvenssieräreaktoreita (SBR), rumpusuodattimia ja huippuluokan ohjaimia tehokkaaseen toimintaan.

Sanitairea pidetäänkin maailman johtavana tuotemerkkinä ilmastuksessa. Ilmastus on prosessi, jossa nesteeseen lisätään ilmaa, mikä tarjoaa aerobisen ympäristön orgaanisen aineen hajottamiselle. Laajasta valikoimasta löytyy erilaisia ilmastimia, kuten kalvo-, keramiikka- ja karkeailmastimia, jotka on havaittu hyviksi ympäri maailmaa jo pitkän aikaa ja yli 22 miljoonalla asennetulla yksiköllä. Xylemin laaja-alainen sovellusosaaminen varmistaa, että valittu Sanitaire-tuote on oikea ja valittu malli on optimaalisin valinta, mikä takaa luotettavuuden ja alhaiset omistuskustannukset pitkällä aikavälillä.

Sanitairen laaja-alaisia ​​ilmastusjärjestelmiä käytetään sellaisissa sovelluksissa kuin hiekkakammiot ja lietteen käsittely, jotka vaativat tukkeutumattomia ja huoltovapaita järjestelmiä.

Xylemin Sanitaire Bioloop -hapetuskaivo yhdistää Sanitairen ilmastuksen, Flygtin upposekoittimet ja muut prosessisovellukset sekä instrumentoinnin ja prosessinohjauksen. Bioloop tarjoaa jopa 50 % paremman energiatehokkuuden niin uusissa kuin jälkiasennuskohteissa, mutta samalla se kuitenkin säilyttää kyvyn mukautua laajoihin virtausalueisiin ja kuormitusolosuhteisiin.

Xylemin Sanitaire MBR -prosessissa yhdistyvät Sanitairen ilmastus, Flygtin upposekoittimet ja -pumput, WTW- ja MJK-instrumentit sekä ainutlaatuinen prosessiymmärrys. Tämä joustava biologinen järjestelmä ja suspendoituneiden kiintoaineiden täydellinen poistaminen puhdistettavasta vedestä ultrasuodatuskalvojen avulla takaavat erinomaisen jäteveden laadun, joka varmasti täyttää myös päästövaatimukset.

Sanitaire ICEAS on edistyksellinen SBR (sekvenssieräreaktori), joka on jatkuvaan virtaukseen tarkoitettu biologinen puhdistusjärjestelmä. ICEAS tarjoaa useita etuja verrattuna tavanomaiseen aktivoituun lietteeseen ja muihin SBR:ihin, sillä siinä yhdistyvät prosessi, ilmastus, dekantointi ja ohjaus yhdessä puhdistussäiliössä. Se on täysin automatisoitu, ja se sisältää täysin integroidun prosessin, joka koostuu ilmastusjärjestelmästä, puhaltimista, pumpuista, sekoittimista, jätevedenpoistolaitteista, valvonta- ja ohjauslaitteista sekä kattavasta prosessinohjausjärjestelmästä.

Sanitaire OSCAR on prosessin suorituskyvyn optimoija, joka tarjoaa reaaliaikaisen jätevesiprosessin mittauksen ja ohjauksen toiminnan optimoimiseksi. Yhdistämällä kehittyneimpien antureiden ja ohjausjärjestelmien valvontatiedot ilmastuksesta ja kiinteän aineen retentioajasta (SRT), OSCAR vähentää energiankulutusta ja vakauttaa käsittelyprosessin sekä ylläpitää jäteveden laatua.

Sinua lähin Sanitaire-toimipiste

Katso tarkempi sijainti