Älykäs valvonta ajasta ja paikasta riippumatta.
Hallitse vettä toimistosta, sohvalta tai vaikka hiekkarannalta käsin.
Älykästä Godwin NC150S Dri-Prime -pumppua voidaan Godwin Field Smart teknologian (FST) avulla ensimmäisenä alallaan valvoa ja ohjata millä tahansa älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella mistä tahansa maailman kolkasta.
Kuvittele mielenrauha, jonka saat siitä, että voit reaaliaikaisesti seurata ja valvoa pumppuasi sekä kommunikoida sen kanssa lähettämättä ketään työmaalle katsomaan, onko pumppu käynnissä – tai tarkistamaan nostoaseman polttoainetasot keskellä yötä.
Field Smart -teknologia sulautuu Prime Guard -pumppu- ja moottoriohjaimeemme ja tarjoaa ennenäkemättömät ohjausmahdollisuudet ja tärkeitä tietoja:
- Käynnistys / pysäytys / käyntinopeuden säätö
- Polttoaineen kulutus / tasot
- Noen kerääntymisen valvonta (hiukkassuodattimella varustetut mallit)
- Moottorin kuormitus
- Varoitus- ja virhekoodit
- Imupaine / alipainearvot
- Poistopainearvot
- Virtausmittarin lukemat
- Altaan pinnankorkeuden valvonta
- Seuraa useita pumppuja/työmaita samalla näytöllä
FT4: Tee vihreä valinta ja säästä samalla
Vähemmän päästöjä, enemmän säästöjä: Kaikki voittavat
Tosiasiallisten käyttötietojen ja edistyneen kehityksen ansiosta Godwin NC150S Dri-Prime -pumppuun saatavilla olevat diesel- ja sähkömoottorit eivät ole ainoastaan ympäristöystävällisiä, vaan ne myös vastaavat tarpeisiisi kentällä.
Tehokkaammaksi suunniteltu:
- Luotettavuus tutkitusti parantunut 20 %
- Polttoaineen kulutus vähentynyt 10 %
- Huoltoaika lyhentynyt 40 %
- Dieselmoottorien hapetuskatalyyttitekniikka
- Ei vaadi kalliita elvytysjaksoja ja pienentää huoltotarvetta
- Suurin mahdollinen teho dieselmoottoreista
- Viiden vuoden / 5000 tunnin takuu (62 hv:n malli)
Pumppaa enemmän Hikoile vähemmän
Pidemmät käytettävyysjaksot – vähemmän ongelmia.
Olemme kehittäneet Godwin NC150S Dri-Prime -pumpun toimimaan älykkäästi myös kentällä.
Jakamattoman hihnan vaihtaminen kestää 30 minuuttia tavanomaisin käsityökaluin. Panostyyppinenmekaaninen pumpputiiviste vähentää asennus- ja valmisteluaikaa. Optimaalisesti sijoitetun tarkistuslasin avulla on helppo tietää, milloin öljy on vaihdettava. Lisäksi pumpun akselin halkaisijan kasvattaminen 25 prosentilla tarkoittaa pidempää käyttöikää pumpulle.
Koska olemme lisänneet siihen FST-toiminnon, reaaliaikainen valvonta ilmoittaa käyttäjälle vaadituista ennakoivista huoltotoimenpiteistä. Tämä on kaikkein paras toiminto palvelun parantamiseksi.
Parannukset lyhentävät huoltoaikaa 40 %
- Yksinkertainen hihnan vaihto puolessa tunnissa
- Helposti irrotettava voimalaitteen kytkentä
- Uudelleen suunniteltu hydrauliikka ja takaiskuventtiili
- Uudet mekaaniset tiivisteet
- Rasvavoidellut laakerit