Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Ho bisogno di una stazione di pompaggio per le acque reflue con funzionalità avanzate

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon provides advanced functionality La Concertor XPC offre più funzionalità integrate di qualsiasi altra pompa sul mercato. La pulizia automatica della pompa e del pozzetto, l'analisi operativa integrata per un'efficienza ottimale della pompa e la logica pre-programmata della stazione di pompaggio sono tutte integrate in un unico sistema con connettività SCADA opzionale. Tutte le funzioni sono pre-ingegnerizzate, pre-installate, pre-configurate e testate come soluzione completa, direttamente dalla fabbrica. 

Inoltre, grazie all'utilizzo di Xylem Nexicon, Concertor XPC offre un'architettura modulare e plug-and-play che consente l'integrazione di pompe tradizionali e integrate, oltre a sensori e sonde. La programmazione personalizzata è disponibile tramite CODESYS, un linguaggio di programmazione standard del settore.

L'installazione e la messa in servizio sono rapide e senza stress grazie a un'utile procedura guidata e il sistema è protetto secondo gli standard più recenti. 

Tutto questo si traduce in una stazione di pompaggio affidabile che consente di risparmiare sui costi del ciclo di vita ed è pronta a scalare in base alle esigenze del sistema. 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Esplora altri problemi specifici