Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Devo sostituire una pompa rotta

Con Flygt Concertor®, la selezione e la sostituzione delle pompe diventa semplice perché la pompa può essere impostata in modo da soddisfare le tue esatte esigenze di servizio. 

A differenza delle pompe con curve di prestazioni fisse, le pompe Concertor lavorano in un ampio campo di prestazioni. 

Per una flessibilità ancora maggiore, Concertor DP consente di modificare la curva delle prestazioni della pompa con la semplice pressione di un pulsante. Anche se non si conoscono le esatte condizioni di funzionamento al momento della sostituzione, è possibile modificare la curva delle prestazioni senza sollevare la pompa o cambiare la girante. Per ogni pompa è possibile impostare una serie di curve di prestazione.

Concertor XPC regolerà automaticamente le prestazioni al punto di lavoro che richiede la minore energia specifica.

 

 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Concertor N

La Concertor® N è una pompa altamente affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento on/off in una stazione di pompaggio.

Esplora altri problemi specifici