It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Paineenkorotus

Vedensyöttö- ja paineenkorotusjärjestelmät

Modernien rakennusten vedensyöttöjärjestelmät edellyttävät luotettavia ja energiatehokkaita tuotteita, jotka mukautuvat tarpeisiin, ja jotka voidaan helposti yhdistää rakennuksen valvontajärjestelmään. Xylemin vedensyöttötuotteet ja -ratkaisut tarjoavat juuri tätä. Kuten kaikki Xylemin tuotteet, vedensyöttömallisto vastaa nykyaikaisten asiakkaiden korkeisiin odotuksiin luotettavuuden, energiatehokkuuden, helpon asennuksen ja huollon osalta saavuttaen mahdollisimman pienet elinkaarikustannukset.

Xylemin tarjonta vedensyöttö- ja paineenkorotusjärjestelmiin

Järjestelmäpaketit
Täydelliset ratkaisut yhdellä tai useammalla pumpulla, pumppuohjauksella (muuttuva tai kiinteä nopeus), paineantureilla ja -venttiileillä. Koko asennusvalmis järjestelmä on kiinnitetty kehikkoon.

Pumput
Pumppumme kattavat kaikki rakennukset pienistä aina hyvin isoihin ja laajoihin kokonaisuuksiin asti. Tarjoamme valuraudasta ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut porakaivo-, monivaihe- ja aksiaalisesti imevät pumput, joiden tehovaihtoehdot alkavat 0,25 kW:sta ja jatkuvat aina 800 metrin nostokorkeuden ylittäviin yli 300 kW:n tehoihin.

Pumpun ohjausyksiköt
Muuttuvanopeuksiset pumpunohjausyksiköt säätävät kapasiteetin tarkasti tarpeen mukaan.

Käsittely
UV- ja otsonijärjestelmät inline-asennukseen.

 

 

Tuotteet Tuotemerkit Case Studies
Tuotemerkit
Lowara Color Logo
Lowara

Lowara tarjoaa luotettavia ja edullisia ratkaisuja puhtaan tai likaisen veden pumppaukseen