It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ota käyttöön suurikontrastinen tila

Sahara-tekniikan avulla Göteborgissa vältettiin kallis putkirikko ja saatiin dataa putkilinjan kunnosta

Göteborg on Ruotsin toiseksi suurin kaupunki Tukholman jälkeen. Se sijaitsee Etelä-Ruotsissa alavalla suistoalueella lähellä Göta-jokea, joka on satamakaupungin tärkein käyttöveden lähde. Kaupungin kestävän kehityksen mukainen jäte- ja vesihuolto palvelee yli 500 000 asukasta ja ylläpitää 1750 km:n vesijohtoverkostoa.

Göteborg halusi tehdä kuntokartoituksen ja vuototutkimuksen verkoston suuren halkaisijan pääputkilinjoille. Kartoitus oli osa ennakoivaa ohjelmaa, jolla puututaan vesihävikkiin ja hankitaan lisätietoa putkiston kunnosta. Kolme putkilinjaa on rakennettu 1960-luvulla betoni- ja teräsrakenteisina, ja niiden koot vaihtelevat välillä 1000 mm – 1200 mm.

Lataa tapaustutkimus