Yleiskuvaus
- Helppokäyttöinen
- Erittäin tarkka hitaillakin virtauksilla
- Joustava
OHJAUS ALKAA TIEDOSTA
Virtausnopeus on keskeinen suorituskykytekijä vesi- ja jätevesijärjestelmissä. Mittaukset antavat syötteitä pumpunohjaukseen ja voivat viitata häiriöihin tai pumpun osien liialliseen kulumiseen.
Flygt MagFlux on helppo asentaa ja käyttää ja tarjoaa tarkan ratkaisun virtauksen mittaamiseen putkissa. MagFlux-asennuksia on eri puolilla maailmaa yli 6 000. Se on suunniteltu integroitumaan saumattomasti pumppujen ja ohjauslaitteiden kanssa, joten sillä saat luotettavasti tietää, mitä putkissa tapahtuu ja pitää järjestelmäsi hallinnassa pumppaat sitten puhdasta vettä, jätevettä tai muita nesteitä.
FLYGTIN VIRTAUSMITTARIT
Sähkömagneettisissa MagFlux-virtausmittareissa yhdistyvät suuri tarkkuus, vakaus ja vähäinen huoltotarve. Ne tuottavat lineaarisia tuloksia pitkältä matkalta putkijärjestelmissä. Liikkuvien osien puuttumisen, suoraan läpäistävän virtausanturin ja itsepuhdistuvien elektrodien ansiosta huoltotarvetta ei käytännössä ole.
Ilmoitetun tarkkuuden saavuttamiseksi tarvitaan asennuksen yhteydessä vain kolme putken halkaisijaa ennen MAS:ia kytkettynä ja kaksi sen jälkeen kytkettynä. Asennuksen jälkeen voidaan kaksisuuntaisten antureiden ansiosta valita virtaussuunnaksi eteenpäin tai taaksepäin.
Joustavien asennusvaihtoehtojen, luokkansa parhaan tiedonkeruun ja tietoverkon käytön sekä laajojen virtaus- ja eräohjaustoimintojen ansiosta MagFlux on virtausmittari, joka on todetusti valmis vastaamaan tulevaisuuden pumppaushaasteisiin.