Näyttää siltä, että lähtöpaikkasi on United States, mutta sivusto, jolla haluat nykyisen valintasi mukaan käydä, on Finland. Haluatko vaihtaa sivustoa?

Kyllä, kiitos! Ei, haluan pysyä nykyisessä sivustossa

Korkean hyötysuhteet moottorit


Flygtin premium efficiency -moottorit täyttävät IEC-standardien IE3-hyötysuhdevaatimukset sekä NEMA-standardin premium efficiency -vaatimukset. Flygt suunnittelee erityisesti uppopumppuihinsa sopivia moottoreita ja tarjoaa niitä 2–230 kW:n tehoilla. Suunnittelussa pyritään saavuttamaan mahdollisimman korkea moottorin hyötysuhde, jossa hävikit keskittyvät staattorin ympärille, jotta käytössä oleva jäähdytys voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tulokseksi saadaan moottorin ja laakereiden erittäin pitkä käyttöikä ja kylmänä käyvä kone.

Premium efficiency -luokan moottorivalikoimassa käytetään kahta eri moottoriteknologiaa. Suurikokoisissa moottoreissa käytetään tavanomaista epätahtiteknologiaa, ja pieniä moottoreita varten olemme kehittäneet suorakäynnisteiset kestomagneettimoottorit (LSPM-teknologian).

Jopa 12,5 kW:n tehoiset suorakäynnisteiset kestomagneettimoottorit

Flygt esitteli maailman ensimmäiset kaupallisesti saatavilla olevat LSPM-moottorit sekoittimissaan vuonna 2009. Julkaisua edeltäneen usean vuoden tutkimus- ja kehityskokemuksen jälkeen toimme nämä alan huippua edustavat moottorirakenteet markkinoille. Olemme kehittäneet jopa 12,5 kW:n tehoisia LSPM-moottoreita, jotka ovat sekä voimakkaita että hyötysuhteeltaan erinomaisia. Teknologia tuottaa jopa neljä prosenttia eurooppalaisten asetusten ja NEMA-standardin määrittämän kansainvälisen premium efficiency -luokan standardin (IEC 60034-30) nimellisarvoa suuremman tehokkuuden.

Flygtin LSPM-moottorit on suunniteltu ottamaan vähemmän virtaa, mikä mahdollistaa pienempien kaapeleiden ja edullisempien suojalaitteiden käytön. Tämän ansiosta vanhaan pumppuun on helppoa tehdä jälkiasennuksia eikä ohjauspaneelia tarvitse vaihtaa. Joustavat LSPM-moottorit voidaan käynnistää kaikin yleisin käynnistysmenetelmin. Kaikki suunnittelutoimenpiteemme keskittyvät sen varmistamiseen, että moottorimme ovat mahdollisimman pienikokoisia ja kevyitä.

Vähintään 12,5 kW:n tehoisissa moottoreissa käytämme tavanomaisia moottoriteknologioita premium efficiency -tasojen saavuttamiseen. Osa yli 70 kW:n tehoisista moottoreista on varustettu kokonaan kuparista valmistetuilla kuparitankoroottoreilla ja erityisillä korkean hyötysuhteen kierteillä ja staattori-/roottorilamelleilla.

Premium efficiency -luokan moottoreiden edut:

  • Markkinoiden tehokkaimmilla moottoreilla varustetut uppopumput
  • Kansainvälinen premium efficiency -luokan standardi
  • Moottorien alhainen lämpötila pidentää moottorien ja laakerien käyttöikää
  • Optimoitu pumppuja ja pumppusovelluksia varten
  • Kaikki yleiset käynnistysmenetelmät mahdollisia