Vandforsyningssystemer i moderne bygninger kræver driftssikre og energieffektive produkter, der kan justeres efter behov og nemt tilsluttes et bygningsovervågningssystem. Xylems vandforsyningsprodukter og -løsninger tilbyder præcis det. Som alle Xylems produkter imødekommer vandforsyningssortimentet moderne kunders høje forventninger til pålidelighed, energieffektivitet samt installations- og servicevenlighed for at opnå de lavest mulige levetidsomkostninger.
Xylems sortiment af vandforsynings- og trykforøgelsessystemer
Nøglefærdige systemer Komplette, installationsklare løsninger med en eller flere pumper, pumpestyring (variabel eller fast hastighed), tryktransmittere og ventiler, alle montering på en ramme.
Pumper Borehulspumper, flertrinspumper og pumper med aksialt indløb i støbejern eller rustfrit stål, der går fra 0,25 kW til over 300 kW, og tryk, der overstiger 800 m, til at dække hele spektret fra små og op til meget store og høje bygninger.
Pumpecontrollere Pumpestyringer med variabel hastighed for at justere kapaciteten, så den passer præcist til efterspørgslen.
Behandling UV- og ozonsystemer til inline-installation.