It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Trykforøgelse

Vandforsynings- og trykforøgelsessystemer

Vandforsyningssystemer i moderne bygninger kræver driftssikre og energieffektive produkter, der kan justeres efter behov og nemt tilsluttes et bygningsovervågningssystem. Xylems vandforsyningsprodukter og -løsninger tilbyder præcis det. Som alle Xylems produkter imødekommer vandforsyningssortimentet moderne kunders høje forventninger til pålidelighed, energieffektivitet samt installations- og servicevenlighed for at opnå de lavest mulige levetidsomkostninger.

Xylems sortiment af vandforsynings- og trykforøgelsessystemer

Nøglefærdige systemer
Komplette, installationsklare løsninger med en eller flere pumper, pumpestyring (variabel eller fast hastighed), tryktransmittere og ventiler, alle montering på en ramme.

Pumper
Borehulspumper, flertrinspumper og pumper med aksialt indløb i støbejern eller rustfrit stål, der går fra 0,25 kW til over 300 kW, og tryk, der overstiger 800 m, til at dække hele spektret fra små og op til meget store og høje bygninger.

Pumpecontrollere
Pumpestyringer med variabel hastighed for at justere kapaciteten, så den passer præcist til efterspørgslen.

Behandling
UV- og ozonsystemer til inline-installation.

 

Produkter Brands
Brands
Flygt logo
Flygt

Et førsteklasses sortiment af produkter og løsninger til at flytte og behandle vand og spi

Lowara Color Logo
Lowara

Lowaras driftssikre og økonomiske løsninger til pumpning og cirkulation af rent eller snav