Overvågning og observatorier

Xylem tilbyder Smart Sub Observatory, der er en fleksibel platform, som gør det muligt at skræddersy løsninger med sensorer fra forskellige leverandører. De kan bruges lige fra hylden eller tilpasses, så de bedre opfylder applikationskravene. 

Nem transport og sikker start

Eftersom alt udstyr er samlet i én enkelt platform, er det nemt og sikkert at teste funktionaliteten. Udstyr frakobles ikke under transport – hvilket bidrager til, at udstyr, der har fungeret i prøveperioden, også fungerer, når det anvendes. Instrumenter og sensorer er beskyttet under transport og installation, hvilket minimerer forsinkelser og fejl. Det giver pålidelig indsamling af data, bedre økonomi og ikke mindst – at tidsfrister kan overholdes.

Lang tids anvendelse

Smart Sub Observatory kan bruge relativt store batteripakker, og den kan derfor anvendes i lang tid – om nødvendigt flere år. Der kan bruges forskellige batterityper, og det er vigtigt at finde den korrekte type. En interessant løsning er en stor kasse med alkaliske batterier, som fjerner transportrestriktioner og giver mulighed for at købe prisbillige standardbatterier lokalt.

Enkel datakommunikation

Indsamlede data kan enten lagres i instrumenter i hele måleperioden, eller de kan sendes til overfladen via et akustisk modem. Med en kombination af akustisk dataoverførsel til en bøje på overfladen, videresendelse af data via radio eller satellit, kan data sendes direkte til en database på kontoret. Overfladefartøjer over stedet kan indsamle data via akustisk kommunikation, uden at observatoriet bringes til overfladen. På denne måde har du relativt "friske" data til lave omkostninger. Akustisk dataoverførsel er tilgængelig som en integreret applikation. I lavvandede områder kan platformen udstyres med et kabel til land, både til at strømforsyne instrumenterne og til at vise data i realtid.

Nem at hæve til overfladen

Smart Sub Observatory kan udstyres med en simpel og pålidelig akustisk frigørelsesanordning. Den kan leveres med et Argos- eller iridiumblink og blinklygte som hjælp til ophentning fra overfladen. På denne måde kan den hurtigt og nemt serviceres og sættes i drift igen.

Genbrug

Platformen er designet til at kunne genbruges og sikrer dermed ejerne markante økonomiske fordele. Hvis der er behov for nye sensorer eller andre ændringer, er det normalt nemt at foretage sådanne modifikationer.

Produkter
Produkter
Analyse udstyr
Analyse udstyr

Analyse Udstyr