Oversigt
-
Fremmer gavnlig genanvendelse af spildevand – ideel til landbrugssystemer, opfylder organiske krav.Konverterer spildevand til et værdifuldt aktiv.
-
Muliggør udledning i miljømæssigt følsomme farvande, hvilket forbedrer recipientvandkvaliteten.
-
Multi-barriere-løsning til spildevandsbehandling med henblik på at desinficere og destruere organiske "forurenende stoffer, der giver anledning til ny bekymring", herunder medicin, pesticider, herbicider og reststoffer fra produkter til personlig pleje.
-
Integreret kontrolsystem med flere feedbacksløjfer og de bedste online sensorer sikrer, at procesmålene opnås med højst mulig vandeffektivitet og laveste omkostninger.
-
Maksimerer genanvendelsen af vand og minimerer returskyl. Returskyl kræver ikke særlig behandling, men kan behandles sammen med andre strømme af faste partikler eller genanvendes til anlæggets løftehøjde.
-
Forbedrer effektiviteten af downstream-processer, især membranfiltreringsprocesser og UV-desinfektion.
-
Lavere anlægsudgifter end mange andre avancerede behandlingssystemer.
Nedbryder hårdføre forurenende stoffer og patogener med kraftig oxidationsforbedret biofiltrering
Ved hjælp af stærk oxidation, der bryder bindingen af ikke-nedbrydelige organiske stoffer, ødelægger Oxelia deres farlige kemiske egenskaber og omdanner dem til biologisk nedbrydelige organiske stoffer Naturligt forekommende mikroorganismer i det biologisk aktive kulfilter forbruger disse delvist oxiderede organiske stoffer, og fjerner dem fuldstændigt fra spildevandsstrømmen.
For at bestemme den bedste oxidationsproces til din behandling vurderer Oxelia-eksperter de forurenende stoffer, der skal fjernes, upstream- og downstream-processerne samt yderligere behandlingsmål eller lovmæssige krav. Oxidationsprocessen kan anvende ozon alene eller en avanceret oxidationsproces (AOP), der benytter peroxid med ozon eller UV-stråling til fremstilling af hydroxyl-radikaler, som er ekstremt kraftige oxidationsmidler.
Forurenende stoffer, der bliver ødelagt, omfatter:
- Hormonforstyrrende stoffer, både i medicinrester og rester fra produkter til personlig pleje
- Anden medicin og håndkøbsmedicin
- Pesticider, herbicider og andre organiske stoffer
- Industrikemikalier såsom NDMA, MTBE og 1,4 dioxan
Oxelia producerer spildevand, der er sikkert til genbrug eller til udledning i miljømæssigt følsomme farvande.
Optimeret ydeevne, der er sikker og effektiv - kvalitet og overholdelse er garanteret
Ved hjælp af de nyeste online-sensorer overvåger Oxelia indgående organiske koncentrationer, oxidationsdosering, filterfunktion og spildevandets vandkvalitet. Integreret analyse og feedback giver realtidsjustering af kemisk eller UV-dosering, der reagerer å udsving i vandkvalitet eller strømningshastighed, så man sikrer optimal effektivitet. Det optimale design, der er tilpasset dine behandlingsmål, kombineret med optimeret styring sikrer de laveste levetidsomkostninger for dine anlæg.
Xylem-eksperter kan fastslå den bedst egnede teknologi ved hjælp af bench-test til pilot-test, evaluering af dit system og udledningskrav. Brugertilpasning gør det muligt for Xylem at tilbyde en procesgaranti for, at Oxelia overholder kvalitetskravene til genbrugsvand eller målene for spildevandskvalitet.
Sæt Oxelia på prøve. Lad os bruge spildevand med omtanke. Let's Solve Water.