Flygt N-Teknologi-pumper Flygt Flygt N 3400 med N-Teknologi

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Avanceret spildevandspumpe med N-teknologi
  • Vedvarende høj effektivitet med energibesparelser op til 25 %
  • Fleksibelt og modulært design
  • Robuste og pålidelige

SPILDEVANDSPUMPER MED N-TEKNOLOGI

Flygt N-pumper påtager sig de hårdeste opgaver og får dem løst. Hver enkelt komponent er designet og fremstillet til at levere vedvarende høj effektivitet. Takket være den patenterede N-teknologi med sit innovative selvrensende pumpehjul leverer Flygt N-pumper den højeste samlede effektivitet. De nedbringer din energiregning og reducerer ikke-planlagte vedligeholdelsesomkostninger. Det giver ro i sindet - og store besparelser på lang sigt.

De fleste faste genstande, der kommer ind i pumpen, vil passere gennem pumpehjulet mellem skovlene. Hvis en genstand bliver fanget på forkanten af en af skovlene, vil den glide langs den bagudvendte skovl ud mod yderkanten af indløbet.

Takket være det mekaniske selvrensende design kan de let pumpe en slamkoncentration på op til 8 %.

FLEKSIBELT OG MODULÆRT DESIGN

Denne selvrensende pumpe har innovative funktioner, der gør det til det bedste valg til en bred vifte af opgaver. Det modulære hydrauliske design gør det muligt at skræddersy hydraulikken til stort set enhver opgave.

  • Udskiftelig slitagering i to materialer, gråt jern eller Hard IronTM, til forskellige driftsforhold
  • Pumpehjul i hærdet gråt jern til typiske spildevandsopgaver
  • Hard Iron™-pumpehjul til slibende og ætsende opgaver
  • Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i stator-kernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Det dobbelte mekaniske tætningssystem består af to sæt mekaniske akseltætninger, der arbejder uafhængigt for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.
  • Tilbyder fleksibelt kølesystem, f.eks. kølesystem med lukket kredsløb, mediekølet eller ekstern køling.

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Tørinstallation, vertikal (T)

Dry Installation vertical (T)

​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​

Tør installation (Z)

Dry Installation (Z)

Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
N 3400 3 phase 10p 1070 50hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 12 poles 1270 50hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 8p 870 50hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 6p 670 50hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 10p 1070 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 12 poles 1270 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 8p 870 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 6p 670 50hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 14 poles 1470 60hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 10p 1070 60hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 12 poles 1270 60hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 8p 870 60hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 6p 670 60hz US
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 14 poles 1470 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 10p 1070 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 12 poles 1270 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 8p 870 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
N 3400 3 phase 6p 670 60hz Metric
Flygt N-Technology N 3400
Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

Løftesystem til dykkede pumper

  • Flygt-løftesystemer forenkler hejsning af dykkede pumper
  • Hurtig pumpeinstallation i én kontinuerlig hejsehandling
  • Pumpen er nem at lokalisere, også når den er neddykket
  • Alt Flygt-løfteudstyr er testet og CE-mærket.

 

Servicevogn og skinner, Horisontal tør pumpeinstallation

  • Nem serviceadgang til horisontalt, tørinstallerede pumper, Flygt-modellerne 3153–3315 
  • Skinner og servicevogn under hver pumpe
  • Motoren og pumpehjulet trækkes bort fra pumpehuset
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kul
Energi og kraft Kul
Atomenergi
Energi og kraft Atomenergi
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Slampumpning
Spildevand > Slamhåndtering Slampumpning
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Afsaltning
Rentvand- og spildevandsbehandling Afsaltning
Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunalt vand og spildevand Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Genanvendelse af spildevand
Kommunalt vand og spildevand Genanvendelse af spildevand
Trykforøgelse
Vandland og attraktioner Trykforøgelse
Vandland og attraktioner
Pools og fritidsattraktioner Vandland og attraktioner
Primary Treatment
Wastewater Primary Treatment
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Brochure