Lowara DOMO GRI Dykket grinder-pumpe

Oversigt Specifikationer Technical Drawings Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Grinder pump with heavy duty cutting system
  • Perfect for pressurized sewage systems
  • Low weight
  • Flow up to 3 l/s
  • Heads up to 28 m

Kompakt, hårdtarbejdende, grinder-pumpe til krævende opgaver

Lowara Domo GRI er en kompakt, højtydende, dykket grinder-pumpe. Skæreenheden til krævende opgaver gør pumpen særdeles velegnet til at pumpe spildevand i beboelses-, kommercielle og landbrugsapplikationer.

Grinder-pumpen reducerer affaldsindhold til en tyndtflydende masse, der kan pumpes gennem systemets små rør. Domo GRI-pumpens primære anvendelse ligger inden for tryksatte spildevandssystemer, der ofte bringes i anvendelse, når områder med fladt land, bakket topografi, sten og klipper i jordoverfladen eller højt grundvandsspejl giver store udfordringer for konventionelle systemer, der udleder spildevand vha. tyngdekraften.

Hvad enten du har brug for en enkelt grinder-pumpe, en komplet pumpestation eller et helt spildevandssystem, så tilbyder Xylem en smart og økonomisk løsning til bortleding af spildevand til den nærmeste pumpestation eller hovedkloakledning.

DRIFTSSIKKERT DESIGN

Domo GRI er udviklet til at møde enhver udfordring i forbindelse med spildevandssystemer. Pumpen leveres med et unikt pumpehjul, der giver optimal hydraulisk effektivitet, samt en skæreenhed til krævende opgaver, som knuser partiklerne, så de bliver så små, at spildevandet nemt kan transporteres gennem systemets små rør.

Alle komponenter er specialdesignede og fremstillet med henblik på at optimere driften og forlænge pumpens levetid.

Den hydrauliske del er fremstillet af robust og slidstærkt støbejern, og motorhuset er af rustfrit stål.

1-fase-versionen har en indbygget niveauregulator til automatisk drift.

Specifikationer

Specifikationer

Teknologi

Technical Drawings

Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Xylect
Xylect

Værktøj til valg af Xylem-produkter.

Technical Brochure