Flygt pumper med kanalpumpehjul Flygt pumpe med kanalpumpehjul C 3306

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Høj effektivitet
  • Fremragende gennemstrømningsegenskaber
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige

Spildevandspumpe Med Kanalpumpehjul

De klassiske C-pumper med indkapslede pumpehjul har bevist deres driftssikkerhed igennem årene, og de er designet med henblik på at håndtere forskellige typer medier.

C 3306-pumpehjulet med tre kanaler fås i støbejern eller rustfrit duplex-stål med glimrende gennemstrømningsegenskaber, der reducerer tilstopning i pumpehjulskanalen. Et lille mellemrum mellem de udskiftelige slitageringe sikrer høj effektivitet. 

Robust Og Driftssikkert Design

  • Det korte akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i stator-kernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Aksel af martensitisk rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Aksel af rustfrit duplex-stål med uovertruffen modstandsdygtighed over for tæring kan tilvælges.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Disse fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug.

Sump (P)

 

Wet Pit (P)

​​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​​

Mobil (S)

 

Portable (S)

​​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​​

Tørinstallation, vertikal (T)

 

Dry Installation vertical (T)

​​​Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​​

Tør installation (Z)

 

Dry Installation (Z)

​Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.​ ​​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
C 3306 3 phase 6p 631 50hz US
Channel Impeller Pump C 3306
C 3306 3 phase 6p 631 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3306
C 3306 3 phase 8p 810 60hz US
Channel Impeller Pump C 3306
C 3306 3 phase 8p 831 60hz US
Channel Impeller Pump C 3306
C 3306 3 phase 6p 631 60hz US
Channel Impeller Pump C 3306
C 3306 3 phase 8p 810 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3306
C 3306 3 phase 8p 831 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3306
C 3306 3 phase 6p 631 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3306
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Kul
Energi og kraft Kul
Atomenergi
Energi og kraft Atomenergi
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Dræning af tørdok
Havne og shipping Dræning af tørdok
Dræning af tørdok
Kommerciel skibsbygning Dræning af tørdok
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Vandtransport og -trykforøgelse
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Vandtransport og -trykforøgelse
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Forebyggelse af oversvømmelse
Regnvand og oversvømmelse Forebyggelse af oversvømmelse
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Afsaltning
Rentvand- og spildevandsbehandling Afsaltning
Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunalt vand og spildevand Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Genanvendelse af spildevand
Kommunalt vand og spildevand Genanvendelse af spildevand
Trykforøgelse
Vandland og attraktioner Trykforøgelse
Vandland og attraktioner
Pools og fritidsattraktioner Vandland og attraktioner
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.