Oversigt
- Høj effektivitet
- Fremragende modstandsdygtighed over for korrosion
- Fremragende gennemstrømningsegenskaber
- Motorer med stor effekttæthed
- Robuste og pålidelige
PUMPE I RUSTFRIT STÅL MED KANALPUMPEHJUL TIL TÆRENDE MEDIER
Flygt C 3300 transporterer nemt tærende medier til kommunale spildevandsanlæg og industrielle spildevandsapplikationer inden for følgende industrier:
- Kemisk industri
- Fødevareindustrien
- Farmaceutisk industri
- Tekstilindustrien
Flygt C 3300-pumpen i rustfrit stål er fremstillet af AISI 329-klassificeret materiale og er udviklet med henblik på maksimal driftssikkerhed. Den har pumpehjul med to skovle og glimrende gennemstrømningsegenskaber, hvilket reducerer risikoen for tilstopning i pumpehjulskanalen. Et lille mellemrum mellem de udskiftelige slitageringe sikrer høj effektivitet.
ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN
- Pumpematerialet kan håndtere væsker med pH-værdier mellem 2 og 14
- Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
- Aksel af rustfrit duplex-stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
- Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
- Støbejern. Robust og holdbart.
- Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Fås i siliciumcarbid (SiC) til håndtering af ætsende pumpemedier.
- Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til spildevandssystemer.
Sump (P)
Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.
Mobil (S)
Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.
Tørinstallation, vertikal (T)
Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.