Oversigt
- Høj effektivitet
- Fremragende gennemstrømningsegenskaber
- Motorer med stor effekttæthed
- Robuste og pålidelige
SPILDEVANDSPUMPE MED KANALPUMPEHJUL
De klassiske C-pumper med indkapslede pumpehjul har igennem årene bevist, at de er både driftssikre og robuste. De dækker et bredt kapacitetsområde, og de er designet til at håndtere forskellige typer medier.
Flygt C 3085-pumperne har pumpehjul med en enkelt skovl og glimrende gennemstrømningsegenskaber, hvilket reducerer risikoen for tilstopning i pumpehjulskanalen. Et lille mellemrum mellem de udskiftelige slitageringe sikrer høj effektivitet.
ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN
- Kort akseloverhæng reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
- Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i statorkernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
- Aksel af rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
- Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
- Griplock™-tætningssystem. Sikker fastgørelse til akslen, ingen gummifriktion, ingen stopskruer og ingen beskadigelse af akslen.
- Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til neddykket brug
Sump (P)
Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.
Mobil (S)
Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.
Tørinstallation, vertikal (T)
Vertikal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.
Tør installation (Z)
Horisontal, permanent, tør pumpeinstallation. Den dykkede pumpe er installeret i en tør sump, med flangeforbindelse til suge- og afgangsrøret.