Flygt pumper med kanalpumpehjul Flygt Pumpe med kanalpumpehjul C 3045

Oversigt Specifikationer Ydelseskurver Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Høj effektivitet
  • Fremragende gennemstrømningsegenskaber
  • Motorer med stor effekttæthed
  • Robuste og pålidelige

SPILDEVANDSPUMPE MED KANALPUMPEHJUL

Den klassiske C-pumpe har igennem årene bevist, at den er både driftssikker og robust. Pumperne i Flygt C-sortimentet dækker et bredt kapacitetsområde, og de er designet til at håndtere forskellige typer medier.

C 3045 har et indkapslet pumpehjul med en enkelt skovl. Den har glimrende gennemstrømningsegenskaber, hvilket reducerer risikoen for tilstopning i pumpehjulskanalen. Et lille mellemrum mellem de udskiftelige slitageringe sikrer høj effektivitet.

ROBUST OG DRIFTSSIKKERT DESIGN

  • Kort akseloverhæng. Reducerer akseludbøjning og øger levetiden for tætninger og lejer.
  • Motor designet til dykket anvendelse. Varmen koncentreres i stator-kernen, hvilket forbedrer køleegenskaberne.
  • Aksel af martensitisk rustfrit stål giver maksimal styrke og modstandsdygtighed over for tæring.
  • Dobbelt mekanisk tætningssystem. To sæt mekaniske akseltætninger arbejder uafhængigt af hinanden for at give dobbelt sikkerhed. Fås i wolframcarbid (WCCR) eller siliciumcarbid (SiC) afhængigt af pumpemedierne.
  • Griplock™-tætningssystem. Sikker fastgørelse af akslen, ingen gummifriktion, ingen stopskruer og ingen beskadigelse af akslen.
  • Motorkablet SUBCAB® er specialudviklet til dykket brug

Sump (P)

Wet Pit (P)

​Semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Sump med pumpe installeret på dobbelte guiderør med automatisk tilslutning til afgangsrøret.​

Mobil (F)

Portable (F)

​​Fritstående, semi-permanent, dykket pumpeinstallation. Fritstående pumpe med forbindelse til udløbsslange eller -rør i sumpe med begrænset plads.

Mobil (S)

Portable (S)

​​Mobil, dykket pumpeinstallation. Mobil pumpe med slangekobling eller flange til forbindelse til afgangsrøret.​

Specifikationer

Specifikationer

50 hz
60 hz
Metrisk
US
Ydelseskurver

Ydelseskurver

50 hz
60 hz
Metrisk
US
C 3045 HT 1 phase 2 poles 50hz US
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 3 phase 2 poles 50hz US
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 1 phase 2 poles 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 3 phase 2 poles 50hz Metric
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 1 phase 2 poles 60hz US
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 3 phase 2 poles 60hz US
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 1 phase 2 poles 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3045
C 3045 HT 3 phase 2 poles 60hz Metric
Channel Impeller Pump C 3045
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Interaktive Værktøjer

Tekniske produktoplysninger

Få yderligere tekniske oplysninger om dine Xylem-produkter her.

Brochure