It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

HL-serien Godwin HL260M

Oversigt Specifikationer Tilbehør Brancher & Anvendelsesområder Dokumentation & Værktøjer
Oversigt

Oversigt

Produktfunktioner
  • Dri-Prime® automatisk selvansugende system
  • Nem vedligeholdelse begrænset til kontrol af væskeniveau og filtre
  • Mekanisk pakning i væskebad for tørkørsel og reducerede omkostninger
  • Slidstærke siliciumcarbid-overflader på pakningerne for problemfri drift
  • Afbalanceret løft giver let installation på stedet
  • Tæt design gør det let at servicere pumpen

Jetpumpe med ekstrem stor løftehøjde og stærke egenskaber til håndtering af faste partikler

​Godwin Dri-Prime® HL250M-pumpen tilbyder flowhastigheder på op til 5.550 US GPM (1.260 m³/hr) og er i stand til at udlede tryk på op til 209 psi (147 m).

HL260M kan automatisk ansuge op til 28 ft (8,5 m) i sugehøjde. Automatisk eller manuel start/stop-funktion er tilgængelig med monteret kontrolpanel eller trådløs fjernadgang (ekstraudstyr).

Højt udledningstryk, tørkørsel og mobilitet gør HL260M-pumpen ideel til minedrift, industrielle og kommunale pumpeapplikationer. 

Tilgængelige muligheder

  • Dieselmotor og el-motor
  • 316 eller CD4MCu rustfri stålpumpe-endekonstruktion til applikationer med høje og lave pH-værdier
  • Trailer-montering eller medemontering, der begge omfatter integrerede brændstoftanke, der kan køre hele natten
  • Lyddæmpende kabinet
  • PrimeGuard-controller med Field Smart Technology (FST)

Specifikationer

Specifikationer

Tilbehør

Tilbehør

Tilbehør

HDPE-rør

  • Stærke, slidstærke, fleksible og med lav vægt
  • Høj ydelse og lang levetid
  • Vejrbestandig

Originale dele

Dri-Prime 1-2 års reservedelssæt

  • Fås til Godwin Dri-Prime-pumper
  • Servicesæt giver omkostningsbesparelser i forhold til at købe komponenter hver for sig
  • Servicesæt indeholder de mest almindelige sliddele, der er nødvendige til vedligeholdelse og reparationer i de første 1-2 år ved normal anvendelse af pumpen
  • Hvert servicesæt indeholder Venturi-system med stråle og dyse, kompressorlinie, bælte, O-ringe, kugle-/sæde- eller tunge-/pakningsudløb, inspektionspakninger og PDF-tegning, der viser placeringen af ​​hver del

Dri-Prime filtersæt til dieselmotorer

  • Fås til dieselmotorpumper
  • Fås til Tier 2, Tier 3, interim Tier 4 (iT4) og Final Tier 4 (FT4) -motorer
  • Hvert sæt indeholder oliefilter, brændstoffilter, luftfilter og evt. kompressorfilter
  • Sættet indeholder alle filtre, der skal bruges ved service 

Ejektor-servicesæt

  • Fås til standard og SS-konstruktioner
  • Hvert sæt indeholder dele til udskiftning af Venturi- og Screen-pakning
  • Sættene giver mulighed for hurtig udskiftning med minimal nedetid

Dri-Prime mekanisk tætningssæt

  • Hvert sæt indeholder viton/SS-pakninger og o-ringe
  • Passer til standard eller SS / CD4MCu-konstruktioner
  • Til diesel- eller el-drivenheder
Brancher & Anvendelsesområder

Brancher & Anvendelsesområder

Anbefalede Brancher og Anvendelsesområder

Dyseboring
Marinekonstruktion Dyseboring
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Downstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Produktoverførsel
Olie og gas > Downstream Produktoverførsel
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Midstream Miljø, sundhed og sikkerhed
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Konventionel Miljø, sundhed og sikkerhed
Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Håndtering af tilbageløb og produceret vand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Miljø, sundhed og sikkerhed
Vandhåndtering på platform
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Vandhåndtering på platform
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Oliesand Miljø, sundhed og sikkerhed
Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Pumpning, trykforøgelse og overvågning
Udtræk af kildevand
Olie og gas > Hydraulisk frakturering Udtræk af kildevand
Miljø, sundhed og sikkerhed
Olie og gas > Offshore Miljø, sundhed og sikkerhed
Forbedret olieindvinding
Olie og gas > Konventionel Forbedret olieindvinding
Offshoreforsyningsfartøjer
Olie og gas > Offshore Offshoreforsyningsfartøjer
Vandhåndtering på platforme
Olie og gas > Offshore Vandhåndtering på platforme
Håndtering af regnvand
Regnvand og oversvømmelse Håndtering af regnvand
Støvfjernelse og brandsikring
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Støvfjernelse og brandsikring
Kildevand
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Kildevand
Afvanding
Minedrift og brydning af sten/aggregater > Produktion Afvanding
Afvanding
Åbent brud Afvanding
Bypass- og backup-pumpning
Industri generelt Bypass- og backup-pumpning
Midlertidige brandpumper
Havne og shipping Midlertidige brandpumper
Biogas
Landbrug og vanding Biogas
Opgaver i marken
Bygge/anlæg Opgaver i marken
Produktion
Minedrift og brydning af sten/aggregater Produktion
Åbent brud
Minedrift og brydning af sten/aggregater Åbent brud
Brandsikring
Underjordisk Brandsikring
Underjordisk
Minedrift og brydning af sten/aggregater Underjordisk
Afvanding
Underjordisk Afvanding
Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunalt vand og spildevand Rensningssystemer og pumper til drikkevand
Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Kommunalt vand og spildevand Kommunal spildevandspumpning og -rensning
Downstream
Olie og gas Downstream
Midstream
Olie og gas Midstream
Offshore
Olie og gas Offshore
Konventionel
Olie og gas Konventionel
Oliesand
Olie og gas Oliesand
Dokumentation & Værktøjer

Dokumentation & Værktøjer

Dokumenter