Oversigt
- Høj præcision sikrer pålideligt niveau-input til pumpestyring
- Den tunge vægt gør installationer enklere og sikrere, gør det muligt for sensoren at komme ned i mediet og synke nemmere, og dette gør niveautransmitteren mindre følsom over for turbulens.
- De store membranbeskyttelseshuller minimerer tilstopning og reducerer antallet af nødvendige servicebesøg
- Kobberring som tilbehør til saltvandsinstallationer minimerer opbygning
- Trykte reservedelsoplysninger på huset sikrer læsbarheden over lang tid
DET ROBUSTE VALG
LTU 601, der er konstrueret til at kunne modstå selv de mest krævende forhold, består af et tungt plastikdesign kombineret med et PUR-kabel med stor trækkraft. Ud over at installationen bliver nemmere og sikrere, gør dens tyngde det muligt for sensoren at komme ned i mediet og synke nemmere, hvilket gør den mindre følsom over for turbulens.
Med den valgfrie kobberring kan sensoren endog håndtere saltvandsinstallationer, og den trykte information på sensoren sikrer læsbarheden på lang sigt.
LTU 601 har en enestående driftssikkerhed takket være de store membranbeskyttelseshuller, som minimerer tilstopning og reducerer antallet af nødvendige servicebesøg. LTU 601, som er blevet solgt i årtier og med tusindvis af installationer verden over, har således vist gode resultater over en længere periode. Med den høje kvalitet, der forventes af Flygt, passer sensoren perfekt til Flygts produktsortiment, idet den sikrer fuld kontrol over pumpestationer i årene fremover.