Premium-effektivitetsmotorer


Flygt Premium-effektivitetsmotorer overholder IE3-effektivitetskravene i IEC-standarder samt Premium-effektivitetskravene i NEMA-standarden. Flygt designer specifikt motorerne til at passe til vores dykpumper, og de kan fås i størrelser fra 2 kW til 230 kW. Designet sigter mod at opnå den højst mulige motoreffektivitet med tabene centreret omkring statoren for at udnytte den tilgængelige køling på bedst mulig måde. Det betyder meget lang motor- og lejelevetid og en maskine, der kører med optimal køling.

Serien af Premium-effektivitetsmotorer består af to motorteknologier. Til de større motorer bruger vi den konventionelle induktionsmotorteknologi, og til de mindre motorer har vi udviklet LSPM-motorer (Line Started Permanent Magnet, LSPM-teknologi).

De innovative LSPM-motorer (Line Started Permanent Magnet) op til 12,5 kW

Flygt lancerede verdens første kommercielt tilgængelige LSPM-motorer i vores mixere i 2009. Efter mange års forudgående forsknings- og udviklingserfaring lancerede vi disse avancerede motordesign på markedet. Vi har udviklet motorer med LSPM-teknologi på op til 12,5 kW, der er både kraftige og ekstremt effektive. Denne teknologi leverer op til 4 % højere effektivitet end den nominelle værdi af International Premium-effektivitetsstandarden (IEC 60034-30-1) angivet af europæiske bestemmelser og NEMA MG-1-standarden.

Flygt LSPM-motorer er designet til at trække mindre strøm, hvilket betyder, at der kan bruges mindre kabler og billigere beskyttelsesanordninger. Det gør det enkelt at eftermontere dem i en gammel pumpe og beholde det eksisterende kontrolpanel. Du kan starte de fleksible LSPM-motorer med alle almindelige startmetoder. Alle vores tekniske anstrengelser har fokus på at sikre, at vi har motorer, der er så tynde og lette som muligt.

For motorer på 12,5 kW og større anvender vi konventionelle motorteknologier for at opnå de højeste effektivitetsniveauer. Nogle motorer, der er større end 70 kW, er udstyret med rotorer med kobberstave og højtydende specialviklinger samt stator/rotor-lamineringsplader.

Fordele ved Premium-effektivitetsmotorer:

  • Højeste motorvirkningsgrad for dykpumper på markedet
  • International standard for meget høj virkningsgrad
  • Lavere motortemperaturer forlænger motorens og lejernes levetid
  • Optimeret til pumper og pumpeapplikationer
  • Mulighed for alle normale startmetoder
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.