It looks like you are coming from Bulgarian, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ota käyttöön suurikontrastinen tila

Vesiturvallisempaa maailmaa rakentamassa

Erilaisten kykyjen, ratkaisujen ja tietotaidon yhdistämistä kaikkien heidän puolesta,
jotka huolehtivat vedestämme vuoden
jokaisena päivänä.

Lue lisää

Xylemin kestävän kehityksen raportti 2024

Kestävä kehitys on kaiken toimintamme ydin – omasta toiminnastamme aina asiakkaillemme tarjoamiimme ratkaisuihin, jotka vaikuttavat yhteisöihin kaikkialla maailmassa. Vuoden 2024 kestävän kehityksen raporttimme kuvastaa vastikään yhdistyneen yhtiömme vaikutusta, vahvuuksia ja mahdollisuuksia.

Lataa Xylemin kestävän kehityksen raportti 2024

Godwin CD400M varmisti jätevesialtaan huollon aikataulussa

Stora Enson tehtaalla Oulussa jätevedenpuhdistamon huoltotöissä jätevesiallas tyhjennetään säännöllisesti. Dieselkäyttöinen Godwin CD400M -pumppuyksikkö hoitaa tyhjennyksen tehokkaasti.

Lue Lisää

Energiatehokasta kuivanapitoa

Suomen vanhimmalla telakalla Suomenlinnassa telakka-altaita tyhjennetään parhaimmillaan parin viikon välein, mutta altaiden kuivanapito on tärkeää jokaisena päivänä. Telakka luottaa N3171-pumppuihin.

Lue Lisää

Xylemin ohituspumppausratkaisu piti Nodra AB:n jätevedenpuhdistamon käynnissä saneerauksen aikana

Xylem Rental toteutti Ruotsissa Nodra AB:n jätevedenpuhdistamossa haastavan ohituspumppausjärjestelmän, jossa rakennettiin 70 m putkisilta koko puhdistamon yli.

Lue Lisää

Xylem numeroina

>23 K

Kollegaa, joilla on monipuolista vesiosaamista

~150

Maata, joissa Xylem ratkaisee vesihaasteita

8300+

Patenttia ja tavaramerkkiä

100+

vuosien tuotekokemus