Circular stormwater pump station
FRANCE
Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...
Flygt C-kanavajuoksupyöräpumput on rakennettu käsittelemään jopa 3 000 l/s, ja niiden moottorit ovat teholtaan jopa 775 kW. Näiden pumppujen perusversiot on valmistettu kestävästä valuraudasta ja ne on tarkoitettu vaativaan käyttöön, kuten kunnallista jätevettä ja teollisuuden poistovettä varten. Saatavilla on räjähdyksenkestäviä versioita. Klassiset C-pumput suljetuilla yksi- ja monisiipisillä juoksupyörillä ovat osoittaneet arvonsa vuosien mittaan. Pienemmät C-pumput on varustettu Flygt Nevaclog®-juoksupyörällä, jossa on suuri vapaaväli kiintoaineille. Suuremmissa pumpuissa on monisiipiset juoksupyörät mahdollisimman suurta hydraulista tehoa ja tukkeutumattomuutta varten.