It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Leikkuripumput

F-3000

SILPPURI- JA LEIKKURIPUMPUT 

  • Itsepuhdistuvat, tukkeutumattomat juoksupyörät
  • Leikkuutoiminto kovimpiin haasteisiin
  • Monisiipiset mallit tuottavat suurimman mahdollisen tehon
  • Hyötysuhde säilyy
  • Hard-Iron™-juoksupyörä ja leikkuri

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Pakollinen kenttä
Product Models Tekniikka
Product Models
Hakuasi vastaavia tuloksia ei ole
Tekniikka

FLYGTIN LEIKKURIPUMPUT

ITSEPUHDISTUVA JA JATKUVASTI SUURITEHOINEN

Flygtin itsepuhdistuvat ja energiatehokkaat leikkuripumput on suunniteltu erityisesti raskaisiin sovelluksiin ja jatkuvaan käyttöön, jossa tehon täytyy pysyä suurena ankarimmissa sovelluksissa, kuten jätevesi-, liete- ja maataloussovelluksissa. Ne tuottavat vertaansa vailla olevan jatkuvan suuren tehon ja toimivat luotettavasti ainutlaatuisen leikkuutoimintonsa ansiosta.

Flygtin F-pumppuja on saatavilla enimmillään 200 l/s:n (3 200 gpm) kapasiteetilla, 1,7–47 kW:n (2–65 hv:n) moottorilla ja enintään 81 metrin (260 jalan) nostokorkeudella.

Flygtin F-pumpuissa käytetään patentoitua Flygtin N-tekniikkaa. Kaikki osat toimivat yhteen pumpun hydraulisen kokonaissuorituskyvyn heikentymättä, ja pumpun teho pysyy tasaisena sen erinomaisen kiintoainesten läpäisyominaisuuksien heikentymättä. F-pumppu leikkaa kaikenlaisia sitkeitä ja hankalia kiintoaineita, minkä ansiosta se on käytännössä tukkeutumaton. Flygtin F-pumput ovat osoittautuneet verrattoman luotettaviksi käytössä ympäri maailman. Flygtin leikkuripumppujen suorituskyky on vertaansa vailla. Ne käsittelevät kaiken, mitä viemäriin menee – muovipulloista, kuitupitoisesta aineksesta ja puusta vaatteisiin ja moottorikaapeleihin. Juoksupyörä ja leikkurilevy on valmistettu Hard-Iron™-teräksestä, ja se yhdessä Active Seal™ -tiivisteen kanssa takaa pitkät huoltovälit.​​