It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tillad høj kontrasttilstand

Chopperpumper

F-3000

CHOPPER- OG CUTTER-PUMPER 

  • Selvrensende, ikke-tilstoppende pumpehjul
  • Skæremulighed til de sværeste udfordringer
  • pumpehjul med flere skovle giver højest mulig effektivitet
  • Vedvarende høj effektivitet
  • Hard-Iron™ -pumpehjul og -skæreanordning

Har du brug for hjælp?

Kontakt en ekspert

Anmod om oplysninger

Uanset om du ønsker yderligere information eller er interesseret i at få et tilbud, er vi klar til at hjælpe dig.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Pumpemodeller Teknologi
Pumpemodeller
Ingen resultater matcher din søgning
Teknologi

FLYGT CHOPPERPUMPER

SELVRENSENDE OG VEDVARENDE HØJ EFFEKTIVITET

Flygts selvrensende, energieffektive chopperpumper er specialdesignede med henblik på krævende applikationer og kontinuerlig drift med vedvarende høj effektivitet i forbindelse med de de hårdeste opgaver, såsom spildevands-, slam- og landbrugsapplikationer. De leverer uovertruffen og vedvarende høj effektivitet og driftssikkerhed takket være deres unikke skæreegenskaber.

Flygt N-pumper kan håndtere kapaciteter på op til 200 l/s (3200 gpm) med motorer fra 1,7 til 47 kW (2 til 65 hp) og løftehøjder på op til 81 m (260 ft).

Flygt F-pumper med patenteret Flygt N-teknologi. Alle komponenter arbejder sammen, uden at der gås på kompromis med pumpens overordnede hydrauliske ydelse, og pumpeeffektiviteten forbliver ensartet, uden at de stærke egenskaber mht. passage af faste partikler tilsidesættes. F-pumpen skærer gennem alle typer hårde faste partikler, hvilket gør dem praktisk talt tilstopningsfri. Flygt F-pumpe udviser uovertruffen driftssikkerhed i installationer verden over. Flygt-chopperpumpernes ydelse overgår alle andres, og de håndterer alt, der måtte komme i afløbet – fra plastflasker, fibrøse materialer og træ til tøj og motorkabler. Pumpehjul og -skæreanordning er fremstillet af Hard-Iron™ og Active Seal™, hvilket giver lange serviceintervaller.​​