It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Finland. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt N-tekniikkapumput

Flygt N-TEKNIIKKAPUMPUT

N-3000-SARJA

• Ylivertainen tukkeutumaton suorituskyky
• Itsestään puhdistuvat, tukkeutumat juoksupyörät
• Monisiipinen rakenne, joka tuottaa korkeimman hyötysuhteen jätevesikäytössä
• Säilyvä korkea hyötysuhde
• Karkaistu valurauta, valinnaisena ruostumattomasta Duplex- ja Hard-Iron-teräksestä tehdyt juoksupyörät

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Pakollinen kenttä
Product Models Tekniikka Tapaustutkimukset ja valkoiset kirjat
Product Models
Hakuasi vastaavia tuloksia ei ole
Tekniikka

FLYGT N-TEKNIIKKAPUMPUT

HELPPO VALINTA KOVAAN JÄTEVEDEN PUMPPAUKSEEN

Flygtin itsepuhdistuvissa, tukkeutumattomissa N-pumpuissa on innovatiivisia rakenteita ja toimintoja, jotka tuottavat erinomaisen hyötysuhteen, joka pysyy korkealla tasolla koko käyttöjakson ajan, ja luotettavimman toiminnan. Tämä tekee niistä luotettavimman valinnan useisiin jätevesisovelluksiin vaativiin käyttökohteisiin, kuten seulomaton viemärivesi, jätevesi ja liete, jossa kiintoainesten pitoisuus on jopa 8 prosenttia. Flygtin F-pumppujen kapasiteetti on enimmillään 1 000 l/s (16 000 gpm), niiden moottorin teho on 1,3–680 kW (1,5–870 hv) ja niiden nostokorkeus on enimmillään 100 metriä (330 jalkaa).

Valitse karkaistu valurautajuoksupyörä tavanomaisiin jätevesisovelluksiin tai leikkuriversio vaativimpiin käyttökohteisiin, joissa esiintyy pitkäkuituisia ja raskaita kiintoaineksia. Hard-Iron™-juoksupyörät ovat erittäin suositeltavia kaikkiin käyttökohteisiin, joissa esiintyy hiekkaa, soraa ja muita kuluttavia hiukkasia, sekä sovelluksiin, joissa jäteveteen on sekoittunut merivettä. Erityiskäyttökohteisiin, kuten erittäin syövyttäviin jätevesiympäristöihin, meiltä on saatavilla ruostumattomasta duplex-teräksestä valmistettuja juoksupyöriä​.

Tapaustutkimukset ja valkoiset kirjat

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Lue lisää

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Lue lisää

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Lue lisää

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Lue lisää